CUC-MP-J1ST-A/4R4LT - Modularer RJ45 Leiterplattensteckverbinder
1149851

Modularer RJ45 Leiterplattensteckverbinder, 1x4 multi-port, Anschlussrichtung des Steckers zur Platine: 90 °, Tab oben, Geschirmt, Schirmfedern, Polzahl: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT, THD, Welle, IP20, Verpackungsart: Tray

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Für jede Applikation die passende Variante. Erhältich mit und ohne LED, Single- und Multi-Port
Der erweiterte Temperaturbereich von -40 °C ... +85 °C ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Applikationen
Durch die THT-Technologie (Through-Hole Technology) wird eine hohe mechanische Stabilität bei der Verbindung der Buchse zur Leiterplatte erreicht