CUC-IND-J1ST-S/R4LS-LED-PG
-
RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder
1099282
RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 10 GBit/s, Material: Metall, Anschlussart: THR-Reflow / THT-Welle
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Ideal für anspruchsvolle Applikationen aufgrund der hohen Schock- und Vibrationsfestigkeit sowie des erweiterten Temperaturbereichs
Sichere Übertragung auch im industriellen Einsatz durch 360°-Schirmung
Gehäuseschirmfedern ermöglichen ein optimiertes EMV-Schirmkonzept
Mit integrierten Hybrid-LED's zur optischen Statusanzeige der Datenübertragung
Ermöglicht Datenübertragungsraten bis 10 GBit/s
Automatisierter Verarbeitungsprozess dank Reflow-Fähigkeit
Der erweiterte Temperaturbereich von -40 °C ... +105 °C ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen industriellen Applikationen
Tray-Verpackung