RBO 16-3L/N/FE-HC
-
Bolzenanschlussklemme
3076196
Bolzenanschlussklemme, Nennspannung: 1500 V, Nennstrom: 520 A, Anzahl der Anschlüsse: 10, Polzahl: 5, Anschlussart: Bolzenanschluss, Bemessungsquerschnitt: 300 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, direktes Anschrauben, Farbe: grau/blau/schwarz-gelb
Produktdetails
| Polzahl | 5 |
| Rastermaß | 54,8 mm |
| Anzahl der Anschlüsse | 10 |
| Anzahl der Reihen | 1 |
| Potenziale | 5 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 10 |
| Nennquerschnitt | 300 mm² |
| Anschlussart | Bolzenanschluss |
| Abisolierlänge | Die Abisolierlänge ist von der Angabe des Kabelschuhherstellers abhängig. |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
| Nennquerschnitt | 300 mm² |
| Nennstrom | 520 A |
| Belastungsstrom maximal | 520 A (bei 300 mm² Leiterquerschnitt) |
| Nennspannung | 1500 V |
| Anschluss Kabelschuh DIN 46234:1980-03 | |
| Anschluss gemäß Norm | DIN 46234:1980-03 |
| Querschnitt | 25 mm² ... 240 mm² |
| Querschnittsbereich AWG | 4 ... 500 kcmil (umgerechnet nach IEC) |
| Augendurchmesser | 17 mm |
| Breite | 38 mm |
| Bolzendurchmesser | 16 mm |
| Schraubengewinde | M16 |
| Anzugsdrehmoment | 25 ... 35 Nm |
| Anschluss gemäß Norm | DIN 46235:1983-07 |
| Querschnitt | 50 mm² ... 300 mm² |
| Querschnittsbereich AWG | 0 ... 500 kcmil (umgerechnet nach IEC) |
| Augendurchmesser | 17 mm |
| Breite | 48 mm |
| Bolzendurchmesser | 16 mm |
| Schraubengewinde | M16 |
| Anzugsdrehmoment | 25 ... 35 Nm |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 274 mm |
| Rastermaß | 54,8 mm |
| Farbe | grau/blau/schwarz-gelb |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Isolierstoffgruppe | I |
| Isolierstoff | PA |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Nein |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
| Montageart | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| direktes Anschrauben |
| Artikelnummer | 3076196 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | B10 |
| Produktschlüssel | BE4412 |
| GTIN | 4046356653435 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 3 325,5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 3 325,5 g |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | CN |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
-
HC-RBO 16 - Abdeckhaube 3247996
-
RBO 16-VS 2 - Verbindungsschiene 3244685
-
EML (51X25)R YE /RBO8 - Etikett 0801353
-
KLM 3-L - Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger 0814788
-
E/NS 35 N - Endhalter 0800886
-
PML-W101 (25X25) - Warnschild 0830433
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endkappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Zackband 1053001
-
ZB 10 CUS - Zackband 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Marker für Klemmen 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Marker für Klemmen 1053438
-
UC-TM 10 - Marker für Klemmen 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Marker für Klemmen 0824605
-
UCT-TM 10 - Marker für Klemmen 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Marker für Klemmen 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0809997
-
ZBF10 CUS - Zackband flach 0825031
-
UC-TMF 10 - Marker für Klemmen 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Marker für Klemmen 0824662
-
UCT-TMF 10 - Marker für Klemmen 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Marker für Klemmen 0829679
-
PS-MT - Prüfstecker 0311647
-
PS-IH WH - Isolierhülse 0311566
-
PS-IH RD - Isolierhülse 0311579
-
PS-IH BU - Isolierhülse 0311582
-
PS-IH YE - Isolierhülse 0311595
-
PS-IH GN - Isolierhülse 0311605
-
PS-IH GY - Isolierhülse 0311621
-
PS-IH BK - Isolierhülse 0311634
-
PS-IH VT - Isolierhülse 0311618
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien