TP121STM/100110001 S00068
-
Touchpanel
2400887
Touchpanel, 30.7 cm / 12.1"-TFT Display (analog-resistiv (Polyester)), 1280 x 800 Pixel (WXGA), 65536 Farben, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Movicon™, ohne Bussystem.
Produktdetails
Nutzungsbeschränkung | |
EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
Produkttyp | Bediengerät |
Rechnerdaten | |
Prozessor | Arm® Cortex®-A8, 800 MHz |
Betriebssystem | Windows® Embedded Compact 7 |
Arbeitsspeicher | 512 MB LPDDR SDRAM |
1 MB SRAM | |
Datenspeicher | NAND-Flash, 1 GB |
Steckplätze | 1x SD |
Display | |
Display-Typ | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
Bildschirmauflösung | 1280 x 800 Pixel (WXGA) |
Touch-Technologie | analog-resistiv (Polyester) |
Display-Beleuchtungstyp | LED |
Helligkeit | 320 cd/m² typisch (regelbar) |
MTBF | 50000 h |
Farbpalette | 65536 Farben |
Ablesewinkel links | 88,00 ° |
Ablesewinkel rechts | 88,00 ° |
Ablesewinkel oben | 88,00 ° |
Ablesewinkel unten | 88,00 ° |
Schnittstellen | 2x USB Host 2.0 |
Netzwerk | 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45 |
Bussystem | ohne Bussystem |
Anwender-Software | Movicon™ |
Lebensdauer Batterie | 5 Jahre (typ.) |
Versorgung | |
Netzteil | 24 V DC ±20 % |
Stromaufnahme typisch | 0,7 A |
Echtzeituhr | |
Echtzeituhr | Ja |
Montageart | Frontmontage |
Material Frontplatte | Aluminium (natur eloxiert) |
Material Gehäuse | Stahlblech verzinkt |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig) |
NEMA 4X | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 50 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 70 °C |
Höhenlage | 3000 m |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 85 % |
Schock | 15g, nach IEC 60068-2-27 |
Vibration (Betrieb) | 1g, nach EN 60068-2-6 |
Außenmaß | |
Breite / Höhe / Tiefe | 330 mm / 225 mm / 5 mm (Abmessungen der Frontplatte) |
Einbaumaß | |
Breite / Höhe / Einbautiefe | 322 mm / 217 mm / 48 mm (Montageausschnitt, Tiefe mit Bus falls Bus System im Gerät vorhanden) |
Artikelnummer | 2400887 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | DRCABC |
Produktschlüssel | DRCABC |
GTIN | 4055626109923 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1 700 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1 700 g |
Zolltarifnummer | 84714100 |
Ursprungsland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien