TP121SKM/200114041 S00069
-
Touchpanel
1079200
Touchpanel, 30.7 cm / 12.1"-TFT Display (projektiv-kapazitiv (PCAP)), 1280 x 800 Pixel (WXGA), 65536 Farben, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Offene Plattform, ohne Bussystem.
Produktdetails
Produkttyp | Bediengerät |
Rechnerdaten | |
Prozessor | Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz |
Betriebssystem | Windows® Embedded Compact 7 |
Arbeitsspeicher | 512 MB LPDDR RAM |
1 MB SRAM | |
Datenspeicher | NAND-Flash, 1 GB |
Steckplätze | 1x SD |
Display | |
Display-Typ | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
Bildschirmauflösung | 1280 x 800 Pixel (WXGA) |
Touch-Technologie | projektiv-kapazitiv (PCAP) |
Display-Beleuchtungstyp | LED |
Helligkeit | 320 cd/m² typisch (regelbar) |
MTBF | 50000 h |
Farbpalette | 65536 Farben |
Ablesewinkel links | 88,00 ° |
Ablesewinkel rechts | 88,00 ° |
Ablesewinkel oben | 88,00 ° |
Ablesewinkel unten | 88,00 ° |
Schnittstellen | 2x USB Host 2.0 |
Netzwerk | 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45 |
Bussystem | ohne Bussystem |
Anwender-Software | Offene Plattform |
Lebensdauer Batterie | 5 Jahre (typ.) |
Versorgung | |
Versorgungsspannung | 24 V DC |
Netzteil | 24 V DC ±20 % |
Stromaufnahme typisch | 0,9 A |
Echtzeituhr | |
Echtzeituhr | ja (batteriegepuffert) |
Montageart | Frontmontage |
Material Frontplatte | Aluminium (natur eloxiert) |
Material Gehäuse | Stahlblech verzinkt |
Stahlblech verzinkt |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig) |
NEMA 4X | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 50 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 85 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 20 % ... 85 % (keine Betauung) |
Schock | DIN EN 60068-2-27 |
Vibration (Betrieb) | DIN EN 60068-2-6 |
Außenmaß | |
Breite / Höhe / Tiefe | 336 mm / 234 mm / 6 mm (Abmessungen der Frontplatte) |
Einbaumaß | |
Breite / Höhe / Einbautiefe | 326 mm / 224 mm / 53 mm (Einbauausschnitt) |
Artikelnummer | 1079200 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | DRCADA |
Produktschlüssel | DRCADA |
GTIN | 4055626797748 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2 700 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2 700 g |
Zolltarifnummer | 84714100 |
Ursprungsland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43211904 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien