TP 5170S
-
Touchpanel
2403107
Touchpanel, 43.2 cm / 17"-TFT Display (analog-resistiv (Polyester)), 1280 x 1024 Pixel (SXGA), 16,2 Mio. Farben, Intel® Atom™ N455 1.66 GHz, 4x USB 2.0, 1x COM (RS-232/422/485), 2x COM (RS-232), 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+ / AX OPC Server, ohne Bussystem.
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
3 COM-Ports
Visu+ RT und AX OPC Server standardmäßig in allen Geräten integriert
Lüfterloses Design
LC-Display mit resistivem Touchscreen
Schutzart IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig)
Energieeffiziente Intel® ATOM™-Prozessoren