Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
125 °C
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B)
130 °C
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354)
27,5 MJ/kg
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162)
bestanden
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662)
bestanden
Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C)
bestanden
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)
-25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage)
-5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Betätigung)
-5 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)
30 % ... 70 %
Artikelnummer
3046238
Verpackungseinheit
50 Stück
Mindestbestellmenge
50 Stück
Verkaufsschlüssel
BE1172
Produktschlüssel
BE1172
GTIN
4046356625708
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
11,502 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
11,502 g
Zolltarifnummer
85369010
Ursprungsland
PL
ETIM
ETIM 8.0
EC000903
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP
cc363f7d-9253-404c-a261-9f333f637f49
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.