RS20-US-S0203-0202-014H-001
-
Ausschalter
3069709
Ausschalter, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 4, Funktion: 0 ‑ 1, Schaltzonen: 2, Schaltprogrammnummer: S0203, Bemessungsdauerstrom: 20 A, Spannung: 690 V
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Der kompakte Drehschalter ist mit den zur Verfügung stehenden Schaltprogrammen für die Anwendung in der Energietechnik konzipiert
Der Einsatz von qualitativ hochwertigen Materialien führt zu einer hohen mechanischen und elektrischen Lebensdauer
Umfangreiche Zulassungen gewährleisten den internationalen Einsatz
Hohe Sicherheit durch nicht-Strom-führende Teile aus Kunststoff
Die Klemmstellen sind konstruktiv so ausgeführt, dass ein Berührschutz nach BGV A2 sichergestellt ist
Der Drehschalter ist cadmiumfrei und konform der Richtlinie RoHS