MACX MCR-SL-IDSI-I-SP
-
Ausgangstrennverstärker
2924223
Ausgangstrennverstärker, HART. Trennt und überträgt 0/4-20 mA-Signale zu einer Bürde (I/P-Umformer, Regelventile, Anzeigen). Leitungsbrucherkennung, SIL 2 nach IEC 61508, Push-in-Anschluss. Ersatzartikel: 2908064 MACX MCR-IDS-I-I-SP.
Produktdetails
Produkttyp | Ausgangstrennverstärker |
Anwendung | Analog OUT |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Ausführung | Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit SIL |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Galvanische Trennung | 3-Wege-Trennung |
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
Signalübertragungsverhalten | In = Out |
Sprungantwort (10-90%) | < 140 µs (bei Sprung 4 mA ... 20 mA) |
Temperaturkoeffizient maximal | < 0,01 %/K |
Übertragungsfehler maximal | < 0,1 % (vom Endwert) |
Übertragungsfehler typisch | < 0,05 % (vom Endwert) |
Galvanische Trennung Eingang/Ausgang/Versorgung | |
Bemessungsisolationsspannung | 300 Veff |
Prüfspannung | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Versorgung | |
Versorgungsnennspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
Stromaufnahme maximal | < 46 mA (24 V DC / 20 mA) |
Verlustleistung | < 1,1 W (24 V DC / 20 mA) |
Signal | |
Anzahl der Eingänge | 1 |
Eingangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Eingangsimpedanz | > 100 kΩ (wenn Leitungsfehler vorliegt) |
Spannungsabfall | 5,4 V (20 mA) |
Signal: Strom | |
Beschreibung des Ausgangs | Stromausgang |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Ausgangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Bürde/Ausgangslast Stromausgang | < 800 Ω (20 mA) |
< 730 Ω (22,5 mA) | |
Ausgangswelligkeit | < 20 mVeff |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Datenkommunikation (Bypass) | |
HART-Funktion | ja |
Unterstützte Protokolle | HART |
Statusanzeige | LED grün (Versorgungsspannung) |
Maßzeichnung |
|
Breite | 12,5 mm |
Höhe | 116 mm |
Tiefe | 114,5 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse) | V0 (Gehäuse) |
Material Gehäuse | PA 6.6-FR |
Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 (nicht von UL bewertet) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C (beliebige Einbaulage) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
Hinweis | zusätzlich EN 61326-1 |
ATEX | |
Kennzeichnung | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | UL 508 Listed |
UL 61010 Listed | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
Schiffbau-Zulassung | |
Kennzeichnung | C, EMC1 |
Zertifikat | GL 86 644-10HH |
GL | |
Kennzeichnung | C, EMC1 |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Kennzeichnung | 2 |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Benennung | Elektromagnetisches HF-Feld |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
Galvanische Trennung | 3-Wege-Trennung |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 2924223 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Rabattgruppe | G10 |
Produktschlüssel | DK1112 |
GTIN | 4046356449533 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 171,7 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 128,9 g |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Ursprungsland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121008 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
MACX MCR-PTB - Einspeise-/Fehlermeldemodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Einspeise-/Fehlermeldemodul 2924184
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Modulträger 2924854
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Modulträger 2902932
-
GW HART USB MODEM - Kabeladapter 1003824
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststoffschild 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststoffschild 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststoffschild 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Gerätemarker 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - Gerätemarker 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - Gerätemarker 0831705
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
MPS-IH BK - Isolierhülse 0201731
-
MPS-IH GY - Isolierhülse 0201728
-
MPS-IH GN - Isolierhülse 0201702
-
MPS-IH YE - Isolierhülse 0201692
-
MPS-IH BU - Isolierhülse 0201689
-
MPS-IH RD - Isolierhülse 0201676
-
MPS-IH WH - Isolierhülse 0201663
Ihre Vorteile
Energieversorgung über Tragschienen-Busverbinder möglich
Bis SIL 2 nach EN 61508
Installation in Zone 2, Zündschutzart "n" (EN 60079-15) zulässig
Leitungsfehlererkennung (LFD)
Ausgang: 0/4 mA ... 20 mA
Eingang: 0/4 mA ... 20 mA
Steckbare Schraub- oder Federkraftanschlusstechnik (Push-in Technology), mit integrierten Steckbuchsen für HART-Kommunikatoren
Galvanische 3-Wege-Trennung
Bidirektionale Übertragung digitaler HART-Kommunikationssignale
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien