MACX MCR-IDS-I-I - Ausgangstrennverstärker
2908063

Ausgangstrennverstärker, HART-transparent. Trennt und überträgt 0/4 mA ... 20 mA-Signale zu einer Bürde im sicheren Bereich. Galvanische 3-Wege-Trennung, Leitungsfehlererkennung (abschaltbar über DIP-Schalter), SIL 2 (SC3) nach IEC 61508, Schraubanschluss.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte