UM-A/U73- 105 - Abdeckhaube
2955645

U-Profil-Abdeckung, transparent, 73 mm breit, schraubbar auf Seitenelement UM-SE-A 73, für 3 Basiselemente UM-BE...35

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Passgenaue Gehäuselänge, da millimetergenau abgelängt
Problemlose Integration großer Elektronik durch offene Bauweise
Hitzebeständiges UM-PRO aus Polyamid mit UL-Zulassung bis 100 °C
Einfache Gerätemontage dank Snap-Mount-Prinzip (Seitenteile werkzeuglos anstecken)
Hohe Flexibilität durch frei positionierbare Abdeckhauben