UMK-16 RELS/KSR-G24/21/E/PLC - Aktivmodul
2974891

VARIOFACE-Ausgabeerweiterungsmodul, mit Stecksockeln für 16 Miniaturrelais, je 1 Wechsler, für 24 V DC (ohne Relais)

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

LED Statusanzeige je Signalpfad und Versorgungsspannung
Freilauf- und Verpolschutzdiode je Signalpfad
Steckbare Miniaturrelais mit jeweils einem Wechslerkontakt