UM-D37M/DS/FU/DI120V/C3/L IM C
-
Übergabemodul
2906190
VARIOFACE-Modul mit 16 Kanälen für die Verwendung mit Honeywell Experion C300 IOTA (Hochspannung, digital): CX-TDI110 & CX-TDI120. Linksseitige Ausführung mit Schutzlackierung.
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Produkttyp | Übergabemodul |
Anzahl der Kanäle | 16 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Unterstützte Steuerung HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
Passende I/O-Karte | TDI110 (non-redundant) |
TDI120 (redundant) |
Feldebene | |
Anschlussart | Schraubanschluss mit Trennmesser |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M 3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Steuerungsebene | |
Anschlussart | D-SUB-Stiftleiste |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Polzahl | 37 |
Statusanzeige vorhanden | ja, bei Sicherungsausfall |
Artikelabmessungen | |
Breite | 120 mm |
Höhe | 142,3 mm |
Tiefe | 66,8 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 75 °C |
Höhenlage | < 2000 m |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | < 90 % |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | < 90 % |
Normen/Bestimmungen | DIN EN 50178 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
Artikelnummer | 2906190 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Rabattgruppe | F10 |
Produktschlüssel | DK2BZZ |
GTIN | 4055626081236 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 472,5 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 450 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | US |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 7ebcab61-54bb-4b4e-ae73-47613bd0536a |
Kompatible Produkte
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - Kabel 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - Kabel 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - Kabel 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - Kabel 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - Kabel 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - Kabel 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - Kabel 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Kabel 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - Kabel 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - Kabel 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - Kabel 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - Kabel 2902076
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - Kabel 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Kabel 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Kabel 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Kabel 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - Kabel 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - Kabel 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - Kabel 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - Kabel 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - Kabel 1075563
-
FUSE/TE5/800MA/F-10PCS - Sicherungs-Set 2905969
Ihre Vorteile
Diese VARIOFACE-Module werden in Kombination mit den jeweiligen Frontadaptern eingesetzt
UM-PRO-Gehäuse
Für die Montage an der linken Schrankseite konzipiert
Tragschienenmontage
LED Indikation Sicherung defekt
Je Kanal freischalten mit Testpunkten
Kanalweise steckbare 800 mA-Sicherung
Kanalweise Inter-Marshalling oder externe Versorgung auswählbar
Inklusive konformer Beschichtung zum Bauteilschutz
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien