UM- 8RM/KSR-G24/21/MS/PLC
-
Aktivmodul
2900890
VARIOFACE-Ausgabemodul, mit 8 Miniaturrelais, je 1 Wechsler mit feststellbarer Handbetätigung, gesteckt, für 24 V DC (inkl. Relais)
Produktdetails
| Produkttyp | Übergabemodul |
| Anzahl der Kanäle | 8 |
| Betriebsart | 100 % ED |
| Lebensdauer mechanisch | 5x 106 Schaltspiele |
| Mit Bestückung | ja |
| Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken Ausgang/Ausgang | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Luft- und Kriechstrecken Ausgang/Ausgang | |
| Bemessungsisolationsspannung | 300 V AC |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV (Basisisolierung zwischen den Ausgangskontakt-Strompfaden) |
| 6 kV (Sichere Trennung und verstärkte Isolierung zwischen Eingangsstromkreis und Ausgangskontakt-Strompfaden) | |
| Unterstützte Steuerung MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Passende I/O-Karte | QY82P |
| Unterstützte Steuerung MITSUBISHI MELSEC L | |
| Passende I/O-Karte | LY41PT1P |
| LY42PT1P | |
| Eingangsnennspannung UN | 24 V DC |
| Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | 0,9 ... 1,1 |
| Eingangsspannungsbereich | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
| Typischer Eingangsstrom bei UN | 18 mA |
| Ansprechzeit typisch | 9 ms |
| Rückfallzeit typisch | 6 ms |
| Schutzbeschaltung | Freilaufdiode (im Relais integriert) |
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün |
| Statusanzeige/Kanal | LED gelb (im Relais integriert) |
| Schalten | |
| Kontaktausführung | 1 Wechsler |
| Art des Schaltkontaktes | Einfachkontakt |
| Kontaktmaterial | AgNi |
| Schaltspannung maximal | 250 V AC/DC |
| Schaltspannung minimal | 12 V AC/DC |
| Grenzdauerstrom | 5 A |
| Schaltstrom minimal | 10 mA |
| Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 120 W (24 V DC) |
| 62 W (48 V DC) | |
| 48 W (60 V DC) | |
| 55 W (110 V DC) | |
| 66 W (220 V DC) | |
| 1250 VA (250 V AC) | |
| Steuerungsebene | |
| Anschlussart | IDC/FLK-Stiftleiste |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 14 |
| Rastermaß | 2,54 mm |
| Feldebene | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Versorgung | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Anzahl der Anschlüsse | 4 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Statusanzeige vorhanden | ja |
| Breite | 92 mm |
| Höhe | 112 mm |
| Tiefe | 60,5 mm |
| Farbe | grün (RAL 6021) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP00 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Luft- und Kriechstrecken Ausgang/Ausgang | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61010-2-201 |
| IEC 60664 | |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
| Einbaulage | beliebig |
| Hinweis zum Betrieb | Die maximale Schaltleistung der verwendeten Relais berücksichtigen |
| Hinweis zum Betrieb | Benachbarte Kanäle dürfen nicht gemischt mit SELV / PELV und berührgefährlichen Spannungen beschaltet werden. |
| Hinweis zum Betrieb | Die Ausgänge sind nicht für das Schalten unterschiedlicher Außenleiter geeignet. Die Summe der verwendeten Schaltspannungen bei benachbarten Ausgängen darf den Wert der Bemessungsisolationsspannung nicht überschreiten |
| Hinweis zum Betrieb | Gegen benachbarte Module (in Tragschienenrichtung) sollten die, in der Applikation, notwendigen Anforderungen an die Isolierung (Basisisolierung oder Verstärkte Isolierung) durch geeignete Maßnahmen (z. B. Trennplatten) realisiert werden. |
| Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
| Artikelnummer | 2900890 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | F10 |
| Produktschlüssel | DK2191 |
| GTIN | 4046356545099 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 368 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 250,8 g |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
| SCIP | 7d59583e-0133-4b73-9358-05e8fe551979 |
Ihre Vorteile
Geringe Baubreiten von nur 92 mm (8 Kanäle) bzw. 285 mm (32 Kanäle)
Steckbare Miniaturrelais mit jeweils einem Wechslerkontakt und feststellbarer Handbetätigung
Versorgungsspannungsanzeige (LED)
LED-Statusanzeige und Freilaufdiode je Signalpfad (im Relais integriert)
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien