INTERBUS-Anschaltbaugruppen für Siemens SIMATIC S5-Steuerungen
Mit der Anschaltbaugruppen IBS S5 DCB/I-T können SIMATIC S5-115U bis 155U, 130WB- und 150 S-Steuerungen mit dem INTERBUS verbunden werden.
Die Anschaltbaugruppen werden über den SIMATIC I/O-Bus angeschlossen und arbeiten in der Steuerung wie systemeigene Ein-/Ausgangskarten mit variablem Adressbereich.
Auf die Daten der INTERBUS Ein- und Ausgabekarten kann direkt über die Peripherie (L PW, T PW,..), oder indirekt über das Prozessabbild (U E, S A, ...) zugegriffen werden. So ist der gesamte Sprach- und Diagnoseumfang der Steuerung nutzbar.
Die Aktivierung des INTERBUS-Systems kann automatisch (mit Einschalten der Spannung) oder gesteuert (parametrierbar) erfolgen. In der gesteuerten Betriebsart werden Konfigurationsdaten wie Busaufbau, Zuweisen der Ein- und Ausgänge und Diagnoseverhalten zu den Anschaltbaugruppen übertragen.
IBS S5 DCB/I-T
-
Anschaltbaugruppe
2758156
Anschaltbaugruppe für Siemens SIMATIC® S5-Steuerungen, mit Potenzialtrennung
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads