Dieses Axioline E-Gerät können Sie über einen IO-Link-A-Port an einen IO-Link-Master anschließen. Es dient zur Erfassung analoger Spannungs- und Stromsignale. Über die IO-Link-Master ist der Einsatz innerhalb verschiedener Netzwerke möglich.
AXL E IOL AI4 M12 3M
-
Analogmodul
1743420
Axioline E, Analogeingabegerät, Analoge Eingänge: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, Anschlusstechnik: 2-, 3-, 4-Leiter, IO-Link, Schutzart: IP65/IP67/IP69; Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 30 mm |
| Höhe | 184 mm |
| Tiefe | 30,3 mm |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Hinweis zur Anwendung | Nach dem derzeitigen Stand bereiten wir das Produkt so vor, dass es ab dem 11.12.2027 die Anforderungen des Cyber Resilience Acts der EU (CRA) auf Basis der aktuell zum CRA verfügbaren Informationen einhalten wird. |
| Montageart | Schraubmontage |
| Farbe (Gehäuse) | zinkfarben |
| Gehäusematerial | Zinkdruckguss |
| Analog: | |
| Benennung Eingang | Analoge Eingänge |
| Beschreibung des Eingangs | Differenzeingänge, Spannung oder Strom einzeln wählbar |
| Anzahl der Eingänge | 4 |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder, A-kodiert |
| Anschlusstechnik | 2-, 3-, 4-Leiter |
| Hinweis zur Anschlusstechnik | geschirmt |
| A/D-Wandlungszeit | 31,25 µs |
| Auflösung A/D-Wandler | 16 Bit |
| Schutzbeschaltung | Transientenschutz |
| Überlastschutz | |
| Messwertdarstellung | 16 Bit (15 Bit + Vorzeichen) |
| Datenformate | Normierte Darstellung |
| Eingangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Eingangswiderstand Stromeingang | typ. 106 Ω |
| Eingangssignal Spannung | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Eingangswiderstand Spannungseingang | typ. 280 kΩ |
| Toleranz, absolut (V) | siehe Tabellen zu Toleranzangaben |
| Toleranz, relativ | typ. 0,1 % (vom Messbereichs-Endwert bei aktiver Mittelwertbildung) |
| siehe Tabellen zu Toleranzangaben | |
| Drift | 100 |
| Eingangsfilter | 30 Hz und Mittelwertbildung (parametrierbar) |
| Eingangsfilterzeit | 120 ms |
| IO-Link | |
| Anzahl Ports | 1 |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder, A-kodiert |
| Hinweis zur Anschlussart | Push-Pull-Schnellanschluss nach IEC 61076-2-010 oder Schraubanschluss nach IEC 61076-2-101 |
| Anschlusstechnik | 3-Leiter |
| Porttyp | Class A |
| Spezifikation | V1.1.4 |
| Verpolschutz | ja |
| Übertragungsrate | 230,4 kbit/s (COM3) |
| Zykluszeit | 2 ms |
| Anzahl der Prozessdaten | 8 Byte (Eingangsdaten) |
| 0 Byte (Ausgangsdaten) | |
| Produkttyp | I/O-Komponente |
| Produktfamilie | Axioline E |
| Bauform | Stand-alone |
| Besondere Eigenschaften | Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet |
| IO-Link | |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Verschmutzungsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Versorgung: IO-Link | |
| Benennung | IO-Link-Port-Versorgung (L+) |
| Peripherieversorgungs-Nennspannung | 24 V DC (Wird über die IO-Link-Schnittstelle des IO-Link-Masters bereitgestellt.) |
| Versorgungsspannungsbereich | 18 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Nennstrom je Gerät | typ. 44 mA |
| Stromaufnahme | max. 59 mA (IiS = 0 mA) |
| max. 139 mA (IiS = 4 x 20 mA (Nennlast)) | |
| max. 859 mA (IiS = 4 x 200 mA (Volllast)) | |
| Beachten Sie den zur Verfügung gestellten Strom des IO-Link-Masters über L+. | |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz; ja |
| Versorgung: Sensorik | |
| Benennung | Sensorversorgung UiS |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (aus L+) |
| Stromaufnahme | max. 200 mA (je Kanal) |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: 24-V-Versorgung L+ (IO-Link) / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 24-V-Versorgung L+ (IO-Link) / analoge Eingänge | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: Analoge Eingänge / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder |
| Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C |
| Schutzart | IP65/IP67/IP69 |
| IK08 (Stoßfestigkeitsgrad) | |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 108 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 66 kPa ... 108 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (keine Betauung) |
| Mechanische Prüfung | |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Dauerschock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Prüfung (Schadgas) | |
| Prüfnorm | IEC 60068-2-60:2015 Method 4 |
| Temperatur | 25 °C ±1 K |
| Luftfeuchtigkeit (relativ) | 75 % ±3 % |
| Prüfdauer | 14 Tage |
| Volumenkonzentration H2S (Schwefelwasserstoff) | 10 ppb ±5 ppb |
| Volumenkonzentration NO2 (Stickstoffdioxid) | 200 ppb ±20 ppb |
| Volumenkonzentration Cl2 (Chlor) | 10 ppb ±5 ppb |
| Volumenkonzentration SO2 (Schwefeldioxid) | 200 ppb ±20 ppb |
| Prüfung (Salzsprühnebel) | |
| Prüfnorm | DIN EN 60068-2-52 |
| Anzahl der Zyklen | 4 |
| Testschritte je Zyklus | 2 |
| Prüfdauer (Gesamt) | 168 h |
| Testschritt (Salznebel) | 2 h mit 5 % ±0,5 % NaCl, pH-Wert 6,5...7,2 bei 35 °C ±2 K |
| Testschritt (Luftfeuchtigkeit) | 166 h mit 93 % ±3 % Luftfeuchtigkeit bei 40 °C ±2 K |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Artikelnummer | 1743420 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DRI7MF |
| Produktschlüssel | DRI7MF |
| GTIN | 4067923308459 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 295,2 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 272 g |
| Ursprungsland | Angaben zum Ursprungsland erfolgen mit der Lieferung. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
-
US-EMLP-HA (20X9) - Kunststoffschild 0830989
-
US-EML (20X8) - Etikett 0800458
-
PROT-M12 - Verschlussschraube 1680539
-
PROT-M12 SH - Verschlussschraube 1503302
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y-Verteiler 1683455
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE S21 - Y-Verteiler 1511789
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE S21 - Y-Verteiler 1514016
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE - Y-Verteiler 1683413
-
SAC-3P-M12Y/2XM 8FS - Y-Verteiler 1683471
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS SH - Sensor-/Aktor-Kabel 1224249
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS SH - Sensor-/Aktor-Kabel 1224256
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR SH - Sensor-/Aktor-Kabel 1224252
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR SH - Sensor-/Aktor-Kabel 1476899
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR SH - Sensor-/Aktor-Kabel 1476903
-
SAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR SH - Sensor-/Aktor-Kabel 1682728
-
SAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH - Sensor-/Aktor-Kabel 1500907
-
SAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FR SH - Sensor-/Aktor-Kabel 1501045
-
SACC-P12MS-4PL-CM SH - Steckverbinder 1438165
-
SACC-P12MS-5PL-CM SH - Steckverbinder 1438175
-
SACC-P12MR-5PL-CM SH - Steckverbinder 1438179
-
SACC-P12MR-4PL-CM SH - Steckverbinder 1438168
-
SACC-M12MS-5PL SH - Steckverbinder 1424658
-
SACC-M12MS-4PL SH - Steckverbinder 1424666
-
SACC-P12FS-4PL-CM M - Steckverbinder 1438151
-
SACC-P12FR-4PL-CM M - Steckverbinder 1438155
-
SACC-P12FR-5PL-CM M - Steckverbinder 1438162
-
SACC-P12FS-5PL-CM M - Steckverbinder 1438159
-
SACC-M12FS-5PL M - Steckverbinder 1424652
-
SACC-M12FS-4PL M - Steckverbinder 1424655
-
SAC BIT M12-D15 - Werkzeug 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Werkzeug 1208445
-
TSD 04 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208429
-
NF PD IOL R - Induktive Koppler 1736165
-
NF PD IOL B - Induktive Koppler 1736167
Ihre Vorteile
Anschluss an einen IO-Link-Master mit M12-Steckverbinder (A-kodiert, 4-polig)
Typ-A-Port
IO-Link-Spezifikation V1.1.4
Anschluss von bis zu 4 Eingängen mit M12-Steckverbindern (A-kodiert, 4-polig)
Anschluss der Sensoren in 2-, 3- und 4-Leiter-Technik
Spannungsbereiche: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Strombereiche: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Diagnose- und Statusanzeigen
Gespeichertes Gerätetypenschild
Schutzart IP65/67/69
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien