UM- 8RM/KSR-G24/21/SI/PLC - Aktivmodul
2900892

VARIOFACE-Ausgabemodul, mit 8 Miniaturrelais, je 1 Wechsler und Sicherung, gesteckt, für 24 V DC (inkl. Relais)

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Geringe Baubreiten von nur 127 mm
Verpolschutzdiode
Versorgungsspannungsanzeige (LED)
LED-Statusanzeige und Freilaufdiode je Signalpfad
Sicherung je Ausgangskreis als Kurzschlussschutz
Steckbare Miniaturrelais mit jeweils einem Wechslerkontakt mit oder ohne feststellbarer Handbetätigung