AI 2,5-8 GY S1 - Aderendhülse
1200164

Aderendhülse, Maße nach DIN 46228-4, mit Kunststoffkragen im Farbcode angelehnt an die NF C 63-023:1994-02, zur Verarbeitung mit der CRIMPFOX 4 in 1, Länge Kontaktbereich: 8 mm, Hülsenlänge: 14 mm, Farbe: grau, Anzahl der Streifen: 10, Anzahl der Hülsen pro Streifen: 40

Produktdetails









Kompatible Produkte