EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB - AC-Ladesteuerung
1081341

Die Ladesteuerung EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB mit Gehäuse zur Tragschienenmontage und steckbarer Anschlusstechnik dient zum Laden von Elektrofahrzeugen am 3-Phasen-Wechselstromnetz nach IEC 61851-1, Mode 3. Alle Ladefunktionen, umfangreiche Konfigurationseinstellungen, sowie eine Verriegelungsansteuerung sind bereits integriert.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Kompatible Produkte