BC 71,6 DKL S TRANS O.PLATE
-
Gehäusedeckel
2200066
Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, transparenter Schwenkdeckel, plombierbar, ohne Einlegeblende, Breite: 71,6 mm, Höhe: 45 mm, Tiefe: 8 mm, Farbe: transparent
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Produkttyp | Abdeckung |
Gehäuseart | Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880 |
Gehäuseserie | BC |
Produktfamilie | BC 71,6.. |
Ausführung | transparenter Schwenkdeckel, plombierbar |
Lüftungsöffnung vorhanden | nein |
Breite | 71,6 mm |
Höhe | 45 mm |
Tiefe | 8 mm |
Farbe | transparent |
Farbe (Gehäusedeckel) | transparent |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Gehäuse | PC |
Oberflächenbeschaffenheit | unbehandelt |
Vibrationsprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequenz | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Beschleunigung | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Prüfdauer je Achse | 2,5 h |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
Glühdrahtprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Einwirkdauer | 30 s |
Mechanische Festigkeit / Falltrommel | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Fallhöhe | 50 cm |
Frequenz | 50 |
Schocken | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Schockform | Halbsinus |
Beschleunigung | 15g |
Schockdauer | 11 ms |
Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
Schutzart (IP-Code) | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Umgebungsbedingungen | |
Max. zu erreichender IP-Code | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 100 °C |
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 95 % |
Montageart | schwenkbar und plombierbar |
Verpackungsart | Kartonverpackung |
Artikelnummer | 2200066 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 50 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Rabattgruppe | A30 |
Produktschlüssel | ACHBAB |
GTIN | 4046356505734 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 11,48 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 11,48 g |
Zolltarifnummer | 84879090 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
BC 71,6 OT U22 HS 4B 45 KMGY - Gehäuseoberteil 1754307
-
BC 71,6 OT U11 BK VPE160 - Gehäuseoberteil 1006942
-
BC 71,6 OT 2101 KMGY - Gehäuseoberteil 1016754
-
BC 71,6 OT 1010 KMGY MOQ100 - Gehäuseoberteil 1136628
-
BC 71,6 OT U11 YE - Gehäuseoberteil 1163769
-
BC 71,6 OT U22 WH - Gehäuseoberteil 1181628
-
BC 71,6 OT 0121 KMGY MOQ100 - Gehäuseoberteil 1226471
-
BC 71,6 OT 0121 KMGY - Gehäuseoberteil 2202302
-
BC 71,6 OT U11 BK - Gehäuseoberteil 2202539
-
BC 71,6 OT U22 BK - Gehäuseoberteil 2202988
-
BC 71,6 OT U11 KMGY - Gehäuseoberteil 2896050
-
BC 71,6 OT U22 KMGY - Gehäuseoberteil 2896063
-
BC 71,6 UT HBUS FS BK VPE160 - Gehäuseunterteil 1006950
-
BC 71,6 UT HBUS KMGY - Gehäuseunterteil 1227344
-
BC 71,6 UT HBUS FS BU VPE160 - Gehäuseunterteil 1738320
-
BC 71,6 UT HBUS BK - Gehäuseunterteil 2896267
-
HBUS8 71,6-8P-1S BK - Tragschienen-Busverbinder 1249065
-
HBUS 71,6-16P-1S BK - Tragschienen-Busverbinder 2896296
-
HBUS8-B SET BK - Schutzkappe 1252176
-
HBUS-B SET BK - Schutzkappe 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Stiftleiste 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Stiftleiste 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Stiftleiste 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Stiftleiste 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Fußriegel 2896998
-
BC 71,6 PLATE KMGY - Einlegeblende 2201313
-
BC 17,6 HS 90 AL - Kühlkörper 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Kühlkörper 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Kühlkörper 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Kühlkörper 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Kühlkörper 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Schraubensatz 1756991
Ihre Vorteile
Aufeinander abgestimmtes Gehäuse- und Anschlusssystem für eine schnellere Geräteentwicklung
Individuelle Online-Konfiguration für vielfältige Anwendungen in der Gebäudeautomation
Varianz in der Anschlusstechnik
Montierbar auf die Tragschiene oder an die Wand
Optional mit tragschienenmontierbaren Busverbinder sowie Leistungsverbindersystem
Werkzeuglose Montage
Verfügbar in Baubreiten von 1 ... 9 Teilungseinheiten (17,8 mm ... 161,6 mm)
Normkonform nach DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien