Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Unsere perfekten Teams: Produktkombinationen mit Mehrwert Kombinieren und profitieren: Einzeln sorgt jedes unserer Power-Reliability-Produkte für höchste Anlagenverfügbarkeit. In Kombination bieten sie noch mehr Vorteile. Entdecken Sie hier Produktkombinationen für mehr Datentransparenz, höheren Schutz, intelligentes Lastmanagement, einfaches Energiemonitoring und intelligentes Batteriemanagement.

Neonfarbenes Unendlichkeitszeichen
QUINT POWER-Stromversorgung und Überspannungsschutz PLT-SEC auf der Hutschiene

QUINT POWER-Stromversorgung und Überspannungsschutz PLT-SEC

Optimal aufeinander abgestimmt – doppelte Lebensdauer für die Stromversorgung Das perfekte Team: QUINT POWER-Stromversorgung und Überspannungsschutz PLT-SEC

Die optimal aufeinander abgestimmte Kombination aus dem einphasigen Überspannungsschutz PLUGTRAB PLT-SEC und den Stromversorgungen QUINT POWER bietet auch bei extremen Umweltbedingungen einen maximalen Schutz Ihrer Anlage.

Ihre Vorteile

  • Bis zu zehnmal höherer Schutz der Stromversorgung vor Überspannungen
  • Doppelte Lebensdauererwartung der Stromversorgung
  • Hohe Planungssicherheit dank erweitertem Garantieversprechen
QUINT POWER-Stromversorgung und Geräteschutzschalter-System CAPAROC auf der Hutschiene

QUINT POWER-Stromversorgung und Geräteschutzschalter-System CAPAROC

Eine Schnittstelle – volle Datentransparenz für ein zuverlässiges 24-V-System Das perfekte Team: QUINT POWER-Stromversorgung und Geräteschutzschalter-System CAPAROC

Kombinieren Sie die QUINT POWER-Stromversorgung mit dem Geräteschutzschalter-System CAPAROC und profitieren Sie von den Vorteilen der Systemintegration. Durch eine zentrale Schnittstelle für QUINT POWER und CAPAROC ist eine einfache und kostengünstige Integration der Stromversorgung in das Netzwerkprotokoll des Geräteschutzschalter-Systems möglich:

  • Die PROFINET-Schnittstelle ermöglicht vollständige Transparenz und Zugriff auf das Gesamtsystem.
  • Ein Webserver erlaubt den Vor-Ort-Zugriff auf Betriebszustände, Fehlermeldungen und Einstelldetails der Systemlösung.

Ihre Vorteile

  • Übermittlung aller relevanten Betriebsdaten über das Absicherungssystem per Feldbus an die Steuerung
  • Einfache Integration in die Steuerung dank vorgefertigter Funktionsbausteine
  • Volle Betriebsdatentransparenz vom Eingang bis zur einzelnen Absicherung
  • Stillstandszeiten werden auf ein Minimum reduziert

Die Versorgungslösung bietet die vollständige Datenkonsistenz von der Primärseite bis hin zu den abgesicherten Verbraucherkreisen.

TRIO POWER-Stromversorgung mit integriertem Geräteschutzschalter

TRIO POWER-Stromversorgung mit integriertem Geräteschutzschalter

Versorgen und schützen in einem Gerät – für intelligentes Lastmanagement Das perfekte Team: TRIO POWER-Stromversorgung mit integriertem Geräteschutzschalter

Die TRIO POWER-Stromversorgung vereint die Funktion der Stromversorgung und des Geräteschutzes platzsparend in einem Gehäuse.

Ihre Vorteile

  • Versorgen und schützen in einem Gerät durch integrierten, mehrkanaligen Geräteschutz
  • Geringe Installationskosten durch 70 % weniger Verdrahtungs- und Montageaufwand
  • Einfache Inbetriebnahme durch manuelle Bedienung oder Parametrierung via IO-Link
  • Hohe Verfügbarkeit durch priorisiertes Lastmanagement mit intelligenter Selbstüberwachung
  • Platzsparend dank geringer Baubreite und Anreihbarkeit
Whitepaper
Planung der Hilfsenergieversorgung in Industrieapplikationen

Das Whitepaper beschreibt die Vorgehensweise bei der Planung der Hilfsenergieversorgung in Industrieapplikationen.

Whitepaper anfordern
Whitepaper Planung der Hilfsenergieversorgung in Industrieapplikationen auf einem Tablet
QUINT DC-USV und Batteriemodul auf der Hutschiene

QUINT DC-USV und Batteriemodul

Intelligentes Batteriemanagement – minimaler Aufwand, maximale Lebensdauer Das perfekte Team: QUINT DC-USV und Batteriemodul

Die intelligente QUINT DC-USV mit IQ Technology überwacht und optimiert das Batteriemodul, reduziert den Wartungsaufwand und steigert die Verfügbarkeit Ihrer Anlagen. Die optimal angepasste Ladecharakteristik maximiert zudem die Lebensdauer des automatisch erkannten Batteriemoduls.

Mithilfe der integrierten Ethernet-Schnittstelle lässt sich die USV einfach in etablierte, industrielle Netzwerke integrieren.

Ihre Vorteile

  • Auswertung von State of Health (SOH) und State of Charge (SOC) durch das intelligente Batteriemanagementsystem (BMS)
  • Automatische Erkennung der Batteriekapazitäten und Technologien (PB, VRLA-WTR, LiFePO4)
  • Monitoring von Ausgangsstrom und -spannung sowie manuelle Zu- und Abschaltung der Anlage
  • SFB Technology löst Standard-LS-Schalter selektiv aus, parallel angeschlossene Verbraucher arbeiten weiter
EMpro-Energiemessgerät und Rogowski-Spule

EMpro-Energiemessgerät und Rogowski-Spule

Plug-and-Play Energiemonitoring – die Lösung für das Bestandssystem Das perfekte Team: EMpro-Energiemessgerät und Rogowski-Spule

Die Kombination eines multifunktionalen Energiemessgeräts EMpro und der Rogowski-Spule lässt sich mit nur wenigen Handgriffen in allen üblichen Applikationen nachrüsten. Die erfassten Energiedaten lassen sich einfach in übergeordnete Systeme integrieren.

Ihre Vorteile

  • Nur drei Schritte zur Energiemessung dank intuitivem Installationsassistenten
  • Verdrahtungs- und Konfigurationsaufwand sparen mit direktem Anschluss marktüblicher Rogowski-Spulen
  • Einfache Inbetriebnahme und Service durch smarte Webserver- und Display-Funktionen
  • Schnelle Integration in Leit- und Managementsysteme durch zukunftsorientierte Kommunikationslösungen und digitale Services
E-Paper
Alles für hohe Anlagenverfügbarkeit

Alle Produkte und Lösungen rund um das Thema Versorgen, Schützen und Messen finden Sie in unserem E-Paper.

Broschüre öffnen
Verschiedene Produkte zum Thema Versorgen und Schützen