Höchster Schutz für Ihre Anlage Jede Anlage benötigt gut aufeinander abgestimmte Komponenten. Nur so kann eine hohe Anlagenverfügbarkeit, auch bei hoher EMV- Belastung, sichergestellt werden. Dadurch werden ungewollte und kostspielige Produktionsausfälle vermieden. Die optimal aufeinander abgestimmte Kombination aus dem Überspannungsschutz PLUGTRAB-SEC und der Stromversor- gung QUINT POWER der 4. Generation bietet auch bei extremen Umwelteinflüssen einen maximalen Schutz Ihrer Anlage. Ihre Vorteile der Kombination ✓ Bis zu zehnmal höherer Schutz der Stromversorgung vor Überspannungen ✓ Doppelte Lebensdauererwartung der Stromversorgung ✓ Hohe Planungssicherheit dank fünfjährigem Garantie versprechen 2 Phoenix Contact