Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Lösungen für hohe Anlagenverfügbarkeit in der Automobilindustrie Viele Anwendungen in der Automobilindustrie sind zeitkritisch. Jede Unterbrechung hat erhebliche Auswirkungen auf den Betrieb und die Produktion der Anlagen. Setzen Sie auf eine zuverlässige und hochfunktionale Stromversorgungslösung. Redundant oder unterbrechungsfrei aufgebaut und kombiniert mit Überspannungsschutz und Geräteschutzschaltern sorgt sie für einen störungsfreien Anlagenbetrieb. Dank intelligenter Produkte und Monitoring-Lösungen sind Sie stets über den Zustand Ihrer Anlage informiert.

Automobilindustrie

Schematischer Aufbau einer Automobilfertigung

Interaktive Image-Map: Aufbau einer Automobilfertigung
Presswerk
Das Presswerk ist der Einstieg in die Fertigung der Karossen. Hier werden die ersten Teile für die Karosse gestanzt, gepresst und umgeformt. Ein Ausfall bedeutet die Unterbrechung der Versorgung mit Teilen in der Fertigungslinie.
Zu unseren redundanten Versorgungslösungen
Presswerk
Karrosseriebau
Im Karosseriebau werden die gepressten Teile zu einer Karosse gefügt. Unzählige Schweißpunkte werden durch eine hohe Anzahl an Robotern mit hoher Präzision gesetzt. Um Rückwirkungen der Aktorik auf die Kommunikation zu vermeiden, werden hier sogar getrennte Versorgungen eingesetzt. Dadurch lassen sich die Anlagen bei einem Ausfall stets in einen Ausgangspunkt versetzen, der einen zügigen Neustart des Produktionsteils erlaubt.
Zu unseren kommunikativen Versorgungslösungen
Karrosseriebau
Lackiererei
In der Lackiererei hat ein Ausfall der Fördertechnik oder der Ventilatoren im Ofen schwerwiegende Folgen. Die Karossen sind bei einem solchen Ausfall zerstört. Redundanz ist unerlässlich.
Zu unseren redundanten Versorgungslösungen
Lackiererei
Endmontage
Um die individuellen Wünsche der Kunden zu erfüllen, haben die Fahrzeuge heute eine hohe Varianz. Daraus ergeben sich unzählige Kombinationen. Damit jedes Teil zum richtigen Zeitpunkt in das richtige Fahrzeug eingebaut wird, sind eine ausgeklügelte Logistik und ein komplexes Datenmanagement notwendig. Eine zuverlässige Kommunikation stellt in diesem Bereich eine Grundvoraussetzung dar.
Zu unseren kommunikativen Lösungen
Endmontage
Aggregatefertigung
Die Aggregatefertigung produziert alles, was für den Antrieb des Fahrzeugs notwendig ist. Dazu sind unzählige Prozessschritte in ausgedehnten Anlagen notwendig. Platz ist hier zudem ein besonderes Thema. Für einen modularen, dezentralen Aufbau der Anlagen bieten kompakte Versorgungslösungen mehrere Vorteile.
Zu unseren kompakten Versorgungslösungen
Aggregatefertigung

Redundante Versorgungslösungen

Die redundante Versorgungslösung sorgt für maximale Betriebssicherheit. Stellen Sie sich Ihre Lösung modular aus unserem Produktportfolio zusammen. Wählen Sie Ihre passenden Komponenten aus Überspannungsschutz, Energieüberwachung, Stromversorgung, Redundanzmodul, unterbrechungsfreier Stromversorgung und Geräteschutzschalter.

Eine redundante Stromversorgungslösung bis 20 A: Diese Lösung enthält zwei QUINT POWER-Stromversorgungen, die durch ein Redundanzmodul entkoppelt werden. Auf diese Weise führt der Ausfall eines Netzteils nicht zu einem Anlagenstillstand. Eine zusätzliche Sicherheit bietet das kompakte Puffermodul. So kann eine unterbrechungsfreie Versorgung auch bei kurzzeitigen Stromausfällen sichergestellt werden. Der Überspannungsschutz und die elektronischen Geräteschutzschalter CBM schützen die Stromversorgungen vor transienten Ereignissen auf der AC-Seite und Überlast und Kurzschluss auf der DC-Seite.   

Interaktive Image Map: Redundante 20-A-Versorgungslösung
Stromversorgung QUINT POWER
Leistungsstarke Stromversorgung für die zuverlässige 24-V-Versorgung.
Mehr erfahren
Stromversorgung QUINT POWER
Redundanzmodul QUINT ORING
Das Redundanzmodul sorgt für eine durchgängige Redundanz bis zum Verbraucher.
Mehr erfahren
Redundanzmodul QUINT ORING
Überspannungsschutz Typ 2
Schützt vor Überspannungen aus indirekten Blitzeinschlägen oder Schalthandlungen.
Mehr erfahren
Überspannungsschutz Typ 2
Puffermodul QUINT
Schützen Sie Ihre Anwendung und überbrücken Sie Netzausfälle von bis zu mehreren Sekunden.
Mehr erfahren
Puffermodul QUINT
Elektronischer Geräteschutzschalter
Der mehrkanalige elektronische Geräteschutzschalter schützt Ihre Anlage.
Mehr erfahren
Elektronischer Geräteschutzschalter
Redundante 20-A-Versorgungslösung

Redundante 20-A-Versorgungslösung

Ihre Vorteile

  • Zuverlässige Stromversorgung durch redundanten Aufbau
  • Symmetrische Lastaufteilung und permanente Überwachung bis zum Verbraucher
  • Überbrückung von kurzzeitigen Stromausfällen
  • Elektronische Geräteschutzschalter verhindern das Einbrechen der Ausgangsspannung am Schaltnetzteil im Fehlerfall und signalisieren Störungen
  • Überspannungsschutz erhöht die Verfügbarkeit durch Schutz vor transienten Störungen

Eine redundante Stromversorgungslösung bis 40 A: Diese Lösung bietet Ihnen einen redundanten Aufbau mit einer zusätzlichen unterbrechungsfreien Stromversorgung auch für längere Netzausfälle. Dank des EMpro-Energiemessgeräts ermöglicht sie zudem eine effiziente Energieüberwachung. Das elektronische Geräteschutzschalter-System CAPAROC zeigt Ihnen Informationen über den Verbrauch einzelner Lasten. Erkennen Sie Unregelmäßigkeiten frühzeitig und tauschen vorgeschädigte Lasten aus, bevor es zu einem ungeplanten Anlagenausfall kommt.

Interaktive Image Map: Redundante 40-A-Versorgungslösung
Stromversorgung QUINT POWER
Leistungsstarke Stromversorgung für die zuverlässige 24-V-Versorgung.
Mehr erfahren
Stromversorgung QUINT POWER
Redundanzmodul QUINT S-ORING
Die Redundanzmodule sorgen für eine durchgängige Redundanz bis zum Verbraucher.
Mehr erfahren
Redundanzmodul QUINT S-ORING
Unterbrechungsfreie Stromversorgung QUINT
Die QUINT USV versorgt Ihre Anwendung zuverlässig, auch wenn das Versorgungsnetz wegbleibt.
Mehr erfahren
Unterbrechungsfreie Stromversorgung QUINT
Energiespeicher
Mit dem passenden Energiespeicher zu Ihrer USV ist Ihre Anlage jederzeit optimal versorgt.
Mehr erfahren
Energiespeicher
Elektronisches Geräteschutzschalter-System CAPAROC
Personalisierbarer Geräteschutz mit intuitiver Bedienung und einfachem Design-in.
Mehr erfahren
Elektronisches Geräteschutzschalter-System CAPAROC
Überspannungsschutz Typ 2
Schützt vor Überspannungen aus indirekten Blitzeinschlägen oder Schalthandlungen.
Mehr erfahren
Überspannungsschutz Typ 2
Energiemessgerät EMpro
Erfassen und Kommunizieren von Energie- und Leistungsdaten in übergeordnete Leit- und Managementsysteme.
Mehr erfahren
Energiemessgerät EMpro
Redundante 40-A-Versorgungslösung

Redundante 40-A-Versorgungslösung

Ihre Vorteile

  • Zuverlässige Stromversorgung durch redundanten Aufbau
  • Durchgängige Redundanz und permanente Überwachung bis zum Verbraucher
  • Zuverlässige Versorgung auch bei längeren Netzunterbrechungen
  • Elektronische Geräteschutzschalter verhindern das Einbrechen der Ausgangsspannung am Schaltnetzteil im Fehlerfall und signalisieren Störungen
  • Überspannungsschutz erhöht die Verfügbarkeit durch Schutz vor transienten Störungen
  • Anlagenüberwachung durch kontinuierliche Energieüberwachung

Kommunikative Versorgungslösung

Die kommunikative 24-V-Versorgungslösung sorgt für mehr Datentransparenz und damit eine höhere Anlagenverfügbarkeit. Durch eine zentrale Schnittstelle lässt sich die QUINT POWER-Stromversorgung in das Netzwerkprotokoll des Geräteschutzschalter-Systems CAPAROC integrieren und sorgt so für eine vollständige Datenkonsistenz von der 400-V-Primärseite bis zur 24-V-Versorgung der Last. Somit haben Sie den Zustand Ihrer Anlage immer im Blick. Für eine noch höhere Verfügbarkeit sorgen ein Puffermodul sowie ein Überspannungsschutz.

Interaktive Image Map: Kommunikative Versorgungslösung
Überspannungsschutz Typ 2
Schützt vor Überspannungen aus indirekten Blitzeinschlägen oder Schalthandlungen.
Mehr erfahren
Überspannungsschutz Typ 2
Stromversorgung QUINT POWER
Leistungsstarke Stromversorgung mit Kommunikation für die zuverlässige 24-V-Versorgung.
Mehr erfahren
Stromversorgung QUINT POWER
Puffermodul QUINT
Puffermodule schützen Ihre Anwendung bei Netzausfällen von bis zu mehreren Minuten.
Mehr erfahren
Puffermodul QUINT
Elektronisches Geräteschutzschalter-System CAPAROC
Personalisierbarer Geräteschutz mit intuitiver Bedienung und einfachem Design-in.
Mehr erfahren
Elektronisches Geräteschutzschalter-System CAPAROC
Kommunikative Versorgungslösung

Kommunikative Versorgungslösung

Ihre Vorteile

  • Übermittlung aller relevanten Betriebsdaten über das Absicherungssystem per Feldbus an die Steuerung
  • Volle Betriebsdatentransparenz vom Eingang bis zur einzelnen Absicherung
  • Stillstandszeiten werden auf ein Minimum reduziert
  • Überbrückung von kurzzeitigen Stromausfällen
  • Überspannungsschutz erhöht die Verfügbarkeit durch Schutz vor transienten Störungen

Kompakte Versorgungslösung für dezentrale Anwendungen

Die kompakte, redundant aufgebaute Lösung ermöglicht eine verlässliche, einphasige Versorgung von dezentralen Anlagen. Um ein kontrolliertes Herunterfahren von entfernten Steuerungen oder Maschinen zu ermöglichen, sorgt die zusätzliche unterbrechungsfreie Stromversorgung für die notwendige Energiereserve. Schmale, elektronische Geräteschutzschalter schützen vor Ausfällen verursacht durch Überlast und Kurzschluss.

Interaktive Image Map: Kompakte Versorgungslösung für dezentrale Anwendungen
Unterbrechungsfreie Stromversorgung QUINT
Die QUINT USV versorgt Ihre Anwendung zuverlässig, auch wenn das Versorgungsnetz wegbleibt.
Mehr erfahren
Unterbrechungsfreie Stromversorgung QUINT
Energiespeicher
Mit dem passenden Energiespeicher zu Ihrer USV ist Ihre Anlage jederzeit optimal versorgt.
Mehr erfahren
Energiespeicher
Elektronischer Geräteschutzschalter PTCB
Der schmale Geräteschutzschalter bietet Schutz nach Ihren Anforderungen.
Mehr erfahren
Elektronischer Geräteschutzschalter PTCB
Redundanzmodul QUINT ORING
Das Redundanzmodul sorgt für eine durchgängige Redundanz bis zum Verbraucher.
Mehr erfahren
Redundanzmodul QUINT ORING
Überspannungsschutz PLT-SEC
Mit dem Überspannungsschutz Typ 3 PLUGTRAB-SEC schützen Sie Ihre Anwendungen.
Mehr erfahren
Überspannungsschutz PLT-SEC
Stromversorgung QUINT POWER <100 W
Leistungsstarke und platzsparende Stromversorgung bis 100 W.
Mehr erfahren
Stromversorgung QUINT POWER <100 W
Kompakte Lösung für dezentrale Anwendungen

Kompakte Lösung für dezentrale Anwendungen

Ihre Vorteile

  • Zuverlässige Stromversorgung durch redundanten Aufbau
  • Symmetrische Lastaufteilung und permanente Überwachung bis zum Verbraucher
  • Zuverlässige Versorgung auch bei längeren Netzunterbrechungen
  • Elektronische Geräteschutzschalter verhindern das Einbrechen der Ausgangsspannung am Schaltnetzteil im Fehlerfall und signalisieren Störungen
  • Überspannungsschutz erhöht die Verfügbarkeit durch Schutz vor transienten Störungen