Wir sind weltweit für Sie da
Mit weltweit über 50 Tochtergesellschaften und mehr als 30 Vertretungen sind wir auch in Ihrer Nähe. Dadurch werden Sie kompetent und individuell für Ihre Applikation beraten, schnell und pünktlich beliefert und erhalten hochwertige und für Ihre Anwendung passende Relaismodule. Durch unser Engineering- und Fertigungs-Know-how und die hohe Fertigungstiefe garantieren wir Ihnen Produkte, die Ihren Qualitätsansprüchen gerecht werden. Mit umfassenden After-Sales-Services sind wir auch nach dem Kauf für Sie da.
Es gibt immer etwas zu Schalten Entdecken Sie unsere Relais im weltweiten Einsatz
Power-to-X-Anwendungen
Aus regenerativer elektrischer Energie werden mithilfe von Elektrolyse Gase und Flüssigkeiten wie Wasserstoff oder Methanol als CO₂-neutrale Zwischenspeicher erzeugt und transportiert. Als E-Fuels werden sie im Mobilitätssektor, bei der Wärmeerzeugung und in der Industrie eingesetzt. Wenn notwendig können sie auch zur Stromrückgewinnung genutzt werden, z. B. in Blockheizkraftwerken.
In modernen Power-to-X-Anwendungen müssen Signale einfach, flexibel und zuverlässig von der Leitebene über die Schnittstellenebene ins Feld übertragen werden. Das gilt auch für den Signalweg vom Feld zur Leitebene.
Relais zum Schalten von Lasten und Signalen sind unerlässliche Kernkomponenten für Power-to-X-Technologien zur Sektorenkopplung und somit ein wichtiger Teil der universellen Verbindung zwischen den Sektoren.
PLC-INTERFACE – Bereit für jede Anwendung
Zertifikate, Zulassungen und Bestätigungen von akkreditierten Prüfstellen sind für den weltweiten Einsatz unserer Relais unerlässlich. Mit PLC-INTERFACE können Sie sicher sein, dass der Einsatz in nahezu jeder Anwendung einfach und sicher ist. Wir bieten eine breite Palette dieser Dokumente in unserem Produktprogramm für den Einsatz in aktuellen und zukünftigen Anwendungen.
| Regional specific confirmations | Zulassungen | 3rd-Party-Zertifikate | |
|---|---|---|---|
| 1 | EN 50155 (Railway) | UL | CB report nach IEC 60947-5-1 |
| 2 | EN 50121 (Railway) | DNV | Bestätigung der Konformität zur ATEX-Richtlinie (IBExU) |
| 3 | China-RoHS | IECEx | |
| 4 | UAE-RoHS | UL HazLoc (Class 1 Zone 2) | |
| 5 | C-Mim (Marokko) | CCC | |
| 6 | UKCA | CCC-Ex | |
| 7 | CE | KCs | |
| 8 | EAC | Railway-Zulassungen | |
| 9 | EAC-Ex |