Montage und Verdrahtung
Reduzieren Sie Ihre Montage- und Verdrahtungsaufwände im Schaltschrankbau. Mit den Push-in und Push-X-Anschlusstechniken verdrahten Sie Schaltschränke schnell und werkzeuglos. Unsere Handwerkzeuge und mobilen Drucker ermöglichen effizientes Arbeiten an jedem Ort.
Ihre Vorteile einer effizienten Montage und Verdrahtung im Schaltschrankbau
Vereinfachte Montage von vollbestückten Tragschienen
Zeitersparnis und Prozesssicherheit durch werkzeugloses Verdrahten
Arbeitserleichterung durch unser umfangreiches Portfolio an ergonomischen Werkzeugen
Effizientes (Nach-)Beschriften direkt am Schaltschrank mit mobilen Markierungssystemen
Effiziente Montage
Von vollbestückten Tragschienen
Gestalten Sie Ihre Montageprozesse jetzt noch effizienter: Die Tragschienenadapter RailFIX ermöglichen die einfache Montage von Klemmenleisten, also vorab mit Reihenklemmen bestückte Tragschienen. Durch die Montage mit RailFIX muss für die Befestigung der Tragschiene kein Freiraum mehr gelassen bzw. keine Komponenten demontiert und wieder montiert werden. Zur Befestigung werden die fertigen Klemmenleisten einfach auf die Adapter gesteckt und seitlich unter die Rasthaken geschoben. Für die sichere Fixierung reicht eine einzige Schraube am Tragschienenende. Hierdurch wird die schnelle Montage von vollbestückten Klemmenleisten gewährleistet und der Montageprozess im Schaltschrankbau insgesamt effizienter.
Werkzeugloser Leiteranschluss
Push-X – the new X-perience of wiring
Werkzeugloser Leiteranschluss neu gedacht: Push-X bedient ausnahmslos alle Leiterarten in direkter Verdrahtung und das werkzeuglos und ohne nennenswerten Kraftaufwand. Herzstück dieser neuen Technologie ist eine vorgespannte Kontaktfeder. Das Prinzip ermöglicht den Anschluss starrer und flexibler Leiter mit und ohne Aderendhülse. Selbst kleinste, flexible Leiter lösen den Anschluss aus. Das Kontaktieren des Leiters erfolgt mühelos durch das leichte Antippen der Auslösefläche am Ende der Klemmkammer.
Die Einsatzorte und Anforderungen für industrielle Kennzeichnungen sind so zahlreich wie unterschiedlich. Neben den Druckern für die zentral organisierte Industriemontage bieten wir mit unseren mobilen Thermotransferdruckern ebenso Lösungen für technische Versorgungseinheiten im Steuerungs- und Schaltanlagenbau. Die akkubetriebenen Drucker THERMOMARK PRIME, THERMOMARK GO und THERMOMARK GO.K sind dank integrierter Markierungs-Software bzw. der drahtlosen Ansteuerbarkeit mittels App genau da einsatzbereit, wo Sie sie benötigen.
Professionelle Werkzeuge sind die Voraussetzung für gute Arbeitsergebnisse. Unser umfangreiches Werkzeugprogramm bietet Handwerkzeug für alle Anwendungen im Schaltschrankbau. Die qualitativ hochwertigen Handwerkzeuge zum Schneiden, Abisolieren, Crimpen, Schrauben und Messen überzeugen zusätzlich durch Langlebigkeit sowie eine komfortable Handhabung dank ergonomisch gestalteter Griffformen.
Arbeitsplatzsystem für die Leitervorbereitung und Verdrahtung
Die Grundarbeitsstation ist ausgestattet mit einer praktischen und abschließbaren Werkzeugbox mit Schubladen, die alle erforderlichen Werkzeuge griffbereit hält. Die klappbaren Seitentische bieten, wenn notwendig, zusätzliche Arbeitsfläche und können bei Nichtgebrauch platzsparend verstaut werden. Im oberen Bereich verfügt die Arbeitsstation zudem über Ablageflächen, die idealen Stauraum für notwendige Materialien wie Kabel und Leitungen bieten. Dank der Lenkrollen mit Bremse lässt sich die mobile Station mühelos an jeden zu fertigenden Schaltschrank oder anderen Ort bewegen, was maximale Flexibilität gewährleistet.
Dank der Skalierbarkeit und dem modularen Aufbau lässt sich die Grundarbeitsstation flexibel mit verschiedenem Zubehör kombinieren. Neben einem Monitor können z. B. auch Tragschienen montiert werden, die als Halterungen für Sichtlagerkästen dienen – perfekt, um Kleinteile ordentlich und griffbereit zu halten. Für noch mehr Ordnung bei der Verdrahtung empfiehlt sich die Installation der Leiterbremse. Die Leiterbremse ermöglicht es, Leiter im Querschnittsbereich von 0,5 bis 6 mm² übersichtlich und ohne großen Aufwand zu strukturieren. Sie kann entsprechend dem Leiterquerschnitt gekennzeichnet und dank der Kompatibilität mit NS 35-Tragschienen einfach installiert werden. Der schnelle Zugriff auf die Leiter und die Beschriftungsmöglichkeit reduzieren nicht nur Suchzeiten, sondern minimieren auch die Verwechslungsgefahr bei ähnlichen Querschnitten. Für zusätzliche Ordnung sorgt der Abfallbehälter.
Für mehr Effizienz im Verdrahtungsprozess können Sie das Arbeitsplatzsystem ohne großen Aufwand mit unseren Werkzeugautomaten und Drucksystemen sowie Werkerassistenz-Software erweitern. So können Sie eine Vielzahl von Leitern einfach und schnell vor Ort für die Verdrahtung vorbereiten. Mit dem Abisolierautomaten E.FOX S 10 bearbeiten Sie Leiter mit unterschiedlichen Querschnitten und Isolationen einfach und effizient. Mit dem THERMOMARK E.WIRE drucken und applizieren Sie Kabelkennzeichnungen automatisiert in einem Schritt. Die Werkerassistenz-Software stellt die anhand der exportierten Daten aus dem ECAD-System notwendigen Informationen übersichtlich bereit und leitet die Mitarbeitenden schrittweise durch den Verarbeitungsprozess. Die direkte Ansteuerung der Werkzeugautomaten und der Drucksysteme tragen zudem zur Effizienzsteigerung bei.
In der Produktentwicklung der Reihenklemmen arbeiten wir jeden Tag daran, die Verdrahtung im Schaltschrankbau noch schneller, sicherer und kundenfreundlicher zu gestalten.
Ready for Automation
Proven today – designed for tomorrow
Durch den Verzicht auf Aderendhülsen und den werkzeuglosen Schnellanschluss ermöglicht die Push-X-Anschlusstechnik bereits heute unmittelbare Effizienzgewinne im manuellen Verdrahtungsprozess. Darüber hinaus liefert Phoenix Contact mit der innovativen Technologie eine Antwort auf die Anforderungen der Produktion von morgen: Die Direktstecktechnik und die standardisierte Außenkontur der Reihenklemmen schaffen die Voraussetzung für eine maschinelle Verdrahtung in vollautomatisierten Prozessen. Wir möchten die Zukunft des Schaltschrankbaus gestalten. Dafür arbeiten wir gemeinsam mit Kooperationspartnern wie der Ruhr-Universität Bochum an neuen Technologien und Fertigungssystemen. Phoenix Contact ist heute und in Zukunft Ihr Partner für maximale Effizienz im Schaltschrankbau.
COMPLETE line ist das ganzheitliche Produktprogramm für alle Funktionen Ihrer Schaltschrank- und Feldinstallation. Erleben Sie das aufeinander abgestimmte Portfolio mit standardisiertem Design, intuitiver Handhabung und einheitlichem Zubehör.