Konfiguratoren für Elektronikgehäuse Erstellen Sie Ihr individuelles Elektronikgehäuse für die Tragschiene oder für den Feldeinsatz. Wählen Sie dazu die gewünschte Serie und ein passendes Unterteil aus. Vervollständigen Sie Ihre Auswahl mit den darauf abgestimmten Komponenten – fertig ist Ihr Wunschgehäuse.

Konfigurator für Hutschienengehäuse und Feldgehäuse

Tragschienengehäuse für Schaltschrankanwendungen

Volle Flexibilität in Form, Farbe und Funktion: Tragschienengehäuse schützen die eingebauten Leiterplatten, lassen sich einfach auf Hutschienen montieren und bieten optimal integrierte Schnittstellen zur Übertragung von Signalen, Daten und Leistung.

Modulare Elektronikgehäuse der Serie ICS

Modulare Gehäuse der Serie ICS für IoT-Anwendungen

Konfigurieren Sie Ihre ICS-Gehäuselösung für IoT-Anwendungen und wählen Sie aus einer Vielzahl an Push-in- und Schraubanschlusstechniken. Dank weiterem Zubehör können Antennen-, USB- oder RJ45-Anschlüsse leicht integriert werden. Vorbereitete Displays und Keypads sowie Kühlkörper ermöglichen Ihnen anspruchsvolle Anwendungen. Sie können außerdem die Online-Thermosimulation nach Abschluss der Konfiguration für eine thermische Betrachtung nutzen.

Modulare Elektronikgehäuse der Serie BC

Modulare Gehäuse der Serie BC für die Gebäudeautomation

Sie benötigen Elektronikgeräte für zukunftsorientierte Anwendungen in der Gebäudeautomation? – Per Konfigurator können Sie Ihre individuelle Gehäuselösung zusammenstellen. Ihnen stehen Gehäusegrößen zur Verfügung im normkonformen DIN 43880-Design zwischen 35,6 und 161,6 mm Baubreite. Profitieren Sie zudem von vielseitiger Leiterplatten-Anschlusstechnik. Bedienelemente wie Touchdisplays und Keypads sowie Tragschienen-Busverbinder erweitern die Flexibilität.

Multifunktionale Elektronikgehäuse der Serie ME-IO

Multifunktionale Gehäuse der Serie ME-IO für Steuerungen und I/O-Module

Komplexe Steuerungen und I/O-Module erfordern hohe Datenübertragungen. ME-IO-Gehäuse ermöglichen in kompakter Bauform nahezu 200 Pole mit Push-in-Frontanschlusstechnik in einem Gerät. Daneben sorgen Tragschienen-Busverbinder für die effiziente Modulkommunikation. Durch Signalanzeigen und Bedienelemente wie Displays lassen sich maßgeschneiderte Lösungen umsetzen.

Modulare Elektronikgehäuse der Serie ME MAX

Modulare Gehäuse der Serie ME MAX in flexibler Scheibenbauweise

Die Scheibenbauweise des ME MAX-Gehäuses ermöglicht eine Maximierung der Leiterplattenfläche. Dadurch können Sie vielfältige Anschlusstechnik mit bis zu 120 Polen pro Modul nutzen. Gleichzeitig ermöglichen die einzelnen Gehäusescheiben flexible Baubreiten von 12,5 bis 90 mm. Busverbinder und weiteres Zubehör sorgen für höhere Flexibilität bei Ihren Applikationen.

Modulare Elektronikgehäuse der Serie ME

Modulare Gehäuse der Serie ME in montagefreundlicher Becherform

Sie möchten bis zu 120 Pole an einem Modul anschließen? – Wählen Sie aus unterschiedlichen Gehäusegrößen und Gehäuseoberteilen Ihre passende Konfiguration des ME-Gehäuses aus. Zusätzlich können Sie durch einen Busverbinder die Kommunikation mit weiteren Modulen auf der Tragschiene herstellen.

Multifunktionale Elektronikgehäuse der Serie ME-PLC

Multifunktionale Gehäuse der Serie ME-PLC für Steuerungen

ME-PLC-Gehäuse verfügen über einen großen Einbauraum und eine hohe Leiterplatten-Bestückungsfläche. Es stehen verschiedene vorgefertigte Frontanschlussmodule mit bis zu 36 Polen und RJ45-Anschlussbuchsen zur Verfügung. Eine hohe Datenübertragung kann mit den Tragschienen-Busverbindern mit bis zu 50 Polen erreicht werden. Gehäusedeckel zur einfachen Integration von Signalanzeigen und Displays runden Ihr Gerät ab.

Basiselektronikgehäuse der Serie EH

Basisgehäuse der Serie EH für universelle Anwendungen

Sieben Baubreiten, zwei Bauhöhen, drei Gehäusedeckelarten, mehr als 100 Kombinationsmöglichkeiten: Stellen Sie sich aus diesem Angebot Ihr individuelles Gehäuse zusammen. Verschiedene Leiterplattenausrichtungen und -anordnungen sind möglich. Dank integrierter, frei wählbarer Anschlusstechnik lassen sich ganze Gehäusesysteme im einheitlichen Design umsetzen.

Strangprofilgehäuse der Serie UM-PRO für hohe Temperaturbeständigkeit

Strangprofilgehäuse der Serie UM-PRO für hohe Temperaturbeständigkeit

Große Freiheit bei der Leiterplattenentwicklung Ihrer Geräte: Das Strangprofilgehäuse UM-PRO bietet Ihnen ein offenes Bauprinzip, individuelle Einbaulagen der Leiterplatte sowie flexible Längen von 3 bis 200 cm. So lassen sich großaufbauende Gerätekonzepte leicht umsetzen. Dank des verwendeten Materials ist der Einsatz selbst in extremen Temperaturbereichen möglich.

Strangprofilgehäuse der Serie UM-BASIC

Strangprofilgehäuse der Serie UM-BASIC für individuelle Leiterplattengrößen

Sie benötigen große Freiheit bei der Leiterplattenentwicklung Ihrer Geräte? – Das Strangprofilgehäuse UM-BASIC bietet Ihnen ein offenes Bauprinzip, individuelle Einbaulagen der Leiterplatte sowie flexible Längen von 3 bis 200 cm. So lassen sich sogar großaufbauende Gerätekonzepte verwirklichen.

Feldgehäuse für den Außeneinsatz

Ob stationäre Anzeigeeinheiten, robuste Outdoor-Geräte oder Embedded Systems: Feldgehäuse mit hoher Schutzart eignen sich für zahlreiche Anwendungsgebiete wie die Gebäudeautomation, Logistik oder Fahrzeugtechnik.

Universalgehäuse der Serie UCS

Universalgehäuse der Serie UCS für Embedded Systems

Konfigurieren Sie das UCS-Gehäuse im Baukastensystem. Die verschiedenen Gehäusegrößen und die vielfältigen Befestigungs- und Montagemöglichkeiten sorgen zusammen mit dem Zubehör für smarte Lösungen bei Embedded-Systems-Anwendungen. Integrierte Kühlkörper ermöglichen leistungsfähige und thermisch anspruchsvolle Anwendungen. Nutzen Sie zudem die Online-Thermosimulation nach Abschluss der Konfiguration für eine thermische Betrachtung.

Leergehäuse der Serie MCS

Leergehäuse der Serie MCS für Sensor- und IIoT-Anwendungen

Dank der Schutzklassen IP40 bis hin zu IP67 ist das Monitoring Case System ideal für den Einsatz im Feldbereich. Bei diesem Leergehäuse der Serie MCS können Sie Ihre passende Lösung aus drei Größen und zahlreichen Rahmenvarianten wählen. Optionales Zubehör ermöglicht Ihnen die Montage an unterschiedlichen Orten.

Outdoor-Gehäuse der Serie ECS

Outdoor-Gehäuse der Serie ECS für raue Einsatzbedingungen

Raue Umgebungsbedingungen erfordern robuste Gehäuse. Outdoor-Gehäuse der Serie ECS bieten dank der Schutzklassen IP6X bis hin zu IP69K idealen Schutz vor Staub, Schmutz oder Wasser. Die Bechergehäuse, die in verschiedenen Größen erhältlich sind, lassen sich per Schraube oder Rasthaken verriegeln. Wählen Sie aus Anschlussmöglichkeiten wie M8, M12 und M20 die für Ihre individuellen Bedürfnisse passende aus. Optionales Zubehör ermöglicht die Anzeige von Signalen.