Mechanische Bearbeitung Im Schaltschrankbau wird bei der mechanischen Bearbeitung nach wie vor gern Hand angelegt. Doch auch bei diesen manuellen Aufgaben reduzieren Sie durch effizient gestaltete Arbeitsschritte Durchlaufzeiten und Kosten.

Ein Werker schneidet an einem Arbeitsplatz mit einem Tragschienenschneider eine Tragschiene

Manuelle Abläufe effizient gestalten

Effizient gestaltete Arbeitsplätze und -abläufe sorgen für deutliche Zeit- und Kostenersparnis bei manuellen Aufgaben wie der mechanischen Bearbeitung von Tragschienen und Kabelkanälen. Gleichzeitig minimieren die digital bereitgestellten Fertigungsunterlagen aus der Engineering-Software Fehler und gewährleisten den übersichtlichen Durchlauf aller Aufträge. Zusätzlich sorgt unser abgestimmtes, skalierbares Werkzeugportfolio für eine optimierte Ergonomie.

Ihre Vorteile einer effizienten mechanischen Bearbeitung im Schaltschrankbau

  • Reduzierung von Durchlaufzeit und Kosten durch effizient gestalteten und digital unterstützten Arbeitsablauf
  • Alle Fertigungsunterlagen jederzeit verfügbar durch digitale Datenbereitstellung direkt aus der Engineering-Software
  • Schnelle, saubere und sichere Arbeitsvorgänge durch spanloses und gratfreies Arbeiten mit Schneidwerkzeugen für Tragschienen und Kabelkanäle
Modulare Arbeitsplatzsysteme der clipx BASIC line

Modulare Arbeitsplatzsysteme Für effiziente Prozesse im Schaltschrankbau

Mit den Arbeitsplatzsystemen der clipx BASIC line stellen Sie sich einfach Ihren individuellen Arbeitsplatz für effizientes und ergonomisches Arbeiten zusammen. Durch die Skalierbarkeit kann unser Zubehör in bestehende Arbeitsplätze integriert oder mit unseren ergonomischen Grundarbeitsstationen kombiniert werden. So gelingt eine individuelle Ausstattung von Arbeitsplätzen ganz nach Ihren Bedürfnissen. Durch das modulare System sind die Arbeitsplatzsysteme jederzeit für spezifische Anforderungen flexibel anpassbar oder mit z. B. Software erweiterbar.

Arbeitsplatzsystem für die mechanische Bearbeitung

Grundarbeitsstation der clipx BASIC line für die mechanische Bearbeitung
Arbeitsplatzsystem mit Tragschienenschneider für die mechanische Bearbeitung
Person schneidet Tragschienen am Arbeitsplatzsystem für die mechanische Bearbeitung
Grundarbeitsstation der clipx BASIC line für die mechanische Bearbeitung

Die Grundarbeitsstation ist ausgestattet mit einer Halterung z. B. zur Befestigung eines Klemmbretts oder eines Monitors, die sich flexibel in der Höhe positionieren lässt. Unterhalb des Arbeitstischs verfügt sie zusätzlich über eine ausziehbare Schublade. Der untere Bereich bietet Platz zur Lagerung einer Vielzahl von Tragschienen oder Verdrahtungskanälen bis zu einer Länge von 2 m. Die vorhandenen Halterungen am Gestell sorgen dabei für Halt. Eine weitere Ablagefläche ist zudem im oberen Teil der Arbeitsstation vorhanden.

Zum Produkt
Arbeitsplatzsystem mit Tragschienenschneider für die mechanische Bearbeitung

Kombinieren Sie die Grundarbeitsstation schnell und einfach mit passendem Zubehör und Werkzeugen. Mit unseren Profil- und Schienenschneidern schneiden Sie Normtragschienen und Verdrahtungskanäle nicht nur schnell und präzise, sondern auch spanlos und gratfrei. Die optimale Hebelübersetzung sorgt dabei für eine komfortable Anwendung. Für weitere Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz sorgt ein Getränkehalter, den Sie einfach an das Gestell befestigen können. So erhalten Sie mit wenig Aufwand einen optimal abgestimmten und sauberen Arbeitsplatz für die manuelle mechanische Bearbeitung.

Zur Produktliste
Person schneidet Tragschienen am Arbeitsplatzsystem für die mechanische Bearbeitung

Erzielen Sie mit der Erweiterung des Arbeitsplatzsystems mehr Effizienz bei der mechanischen Bearbeitung. Über den Monitor können alle Fertigungsunterlagen und Aufträge jederzeit abgerufen werden. Die digitale Bereitstellung der Daten trägt dazu bei, Fehler zu reduzieren und die Durchlaufzeiten zu verkürzen. Für weitere Zeitersparnis sorgt der Einsatz unseres Nullschnittblocks beim manuellen Schneiden von perforierten Tragschienen. Der Nullschnittblock ermöglicht schnelle und reproduzierbare Nullschnitte mit nur einer Einstellung und ohne zeitaufwendiges, wiederholtes Messen. Mit unserem Thermotransferdrucker THERMOMARK ROLL 2.0 können Sie direkt am Arbeitsplatz die bearbeiteten Tragschienen und Verdrahtungskanäle mit Etiketten kennzeichnen. So können fertige Aufträge trotz Auftragsvarianz eindeutig zugeordnet werden.

Zur Produktliste
Tragschienenschneider und Monitor mit der Werkerassistenz-Software auf einem Werktisch

Effiziente Fertigung mit Werkerassistenz-Software

Leiten Sie Ihre digitalen Fertigungsunterlagen automatisch aus den im Engineering entstandenen Daten aus. Durch die Nutzung unserer Werkerassistenz-Software generieren Sie so deutliche Effizienzgewinne: Das Programm selektiert die notwendigen Daten aus Ihrer ECAD-Planung und stellt sie übersichtlich dar. Zusätzlich leitet Sie die Software schrittweise durch den Verarbeitungsprozess und reduziert so Fehlerquellen und Suchzeiten im Vergleich zur Umsetzung mit gängigen Papierunterlagen.

Unsere ergonomischen Handwerkzeuge und effizienten Werkzeugautomaten sorgen für Prozesssicherheit in Ihrer Fertigung und entlasten Ihre Mitarbeitenden.

Jens Frischemeier - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Produktmanagement Werkzeug
Experte für Werkzeug und Automaten: Jens Frischemeier
Lösungen für mehr Effizienz
Bestückung

Erfahren Sie, wie Sie die Bestückung von Tragschienen in Ihrem Schaltschrankbau trotz hoher Komponentenvielfalt und Projektvarianz effizient gestalten. So werden die Durchlaufzeit und die Fehlerquote deutlich reduziert.

Weiter zur Bestückung
Reihenklemme wird an einem Bestückungsarbeitsplatz auf eine Tragschiene aufgerastet