Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

MTP DESIGNER Kurze Time-to-Market und hohe Flexibilität: Mit dem MTP DESIGNER lassen sich MTP-konforme Module schnell und einfach erstellen.

Person sitzt am Rechner und legt MTP-konforme Module an

Herausforderung


Anlage

Steigende Komplexität und Anforderungen

In einer sich stetig wandelnden Welt erleben z. B. Anlagenbetreiber oder Systemintegratoren immer häufiger kurzfristige, variable Kundenanforderungen. Dementsprechend müssen Produktionsanlagen innerhalb kurzer Zeit an die erforderlichen Marktanforderungen angepasst werden.
Mit Module Type Package (MTP) profitieren Anwendende von hoher Flexibilität in der Modularisierung von Anlagen. Dank der Wiederverwendbarkeit von Modulen lassen sich zudem Ressourcen schonen. Jedoch bedarf das Automatisieren von Modulen viel Zeit und die Integration in die POL ist sehr aufwendig. In Zeiten von Fachkräftemangel wird es zunehmend schwieriger, entsprechende Fachkräfte zu finden. Bedingt durch den hohen Grad an manuellen Eingriffen in der Modulerstellung kommt es zu höheren Fehleranfälligkeiten.

Lösung


Logo vom MTP DESIGNER mit Bildschirm im Hintergrund

Engineering leicht gemacht mit dem MTP DESIGNER

Der MTP DESIGNER ist das Modul-Engineering-Werkzeug für eine einfache und zeitsparende Implementierung von Modulen in einer Prozessanlage.

Dazu lassen sich R&Is automatisch aus verfahrenstechnischen Engineering-Werkzeugen importieren sowie ein Programmrumpf und Services für die Modulautomatisierung erzeugen. Auf dieser Grundlage findet das Modul-Engineering statt. Die Module werden normenkonform nach VDI/VDE/NAMUR 2658 erzeugt.
Parallel dazu wird auf der Basis des R&I-Schemas automatisch die lokale Visualisierung auf der Steuerung erzeugt und andererseits werden alle Schnittstellen (OPC UA-Tags) für die spätere Datenübertragung festgelegt. Anschließend wird die MTP-Datei exportiert und an den Betreiber übergeben, sodass die Integration in den Process Orchestration Layer (POL) stattfinden kann.

Phoenix Contact hat den MTP DESIGNER bereits erfolgreich mit verschiedenen POL-Anbietern wie ABB (System 800xA), COPA-DATA (ZENON), Siemens (SIMATICS PCS neo) und Yokogawa (CI-Server) getestet.

Schritt 1: Integration von R&Is

Der erste Schritt im MTP DESIGNER umfasst die Überführung der R&Is Ihrer Anlagen. In dem nachfolgenden Video zeigt Ihnen unser Experte Oleg Makarov, wie Sie schnell und einfach den Datenimport vom R&I-Tool in den MTP DESIGNER durchführen können. Dies ist die Grundlage für die Projektarbeit im MTP DESIGNER.

Schritt 2: Anlegen eines Projekts

Mit dem MTP DESIGNER wird die Integration der MTP-Datei in die POL ermöglicht.
Das im MTP DESIGNER erzeugte SPS-Programm wird im nächsten Schritt in den PLCnext Engineer überführt. So kann die erzeugte Datei auf allen PLCnext Control, z. B. AXC F2152, genutzt werden. Das Tool generiert zudem eine lokale Visualisierung von Modulen, sodass eine einfache Inbetriebnahme der Module ermöglicht wird.

Zum Produktprogramm des Modul-Engineering-Tools gehören zwei Bibliotheken, die die Funktionalitäten und Schnittstellen beschreiben. Die Bibliothek "Module Type Package FB" enthält verschiedene Funktionsbausteine, die im PLCnext Engineer verwendet werden können. Aufbauend darauf kann die Bibliothek "Module Type Package HMI" im PLCnext Engineer integriert werden und es wird die passende Visualisierung der MTP-Komponenten erstellt.

Anlage eines beispielhaften Projekts im MTP DESIGNER

Interaktive Image-Map: Benutzeroberfläche des MTP DESIGNER
Projektstruktur
Die Projektstruktur zeigt alle im Projekt verwendeten Elemente auf. Zudem können innerhalb dieses Bereichs Dienste und Prozeduren angelegt und verwaltet werden.
Arbeitsbereich
Hier wird die R&I-nahe Darstellung angezeigt und verwaltet.
Eigenschaften
Nutzende finden hier weitere Details zu den Objekten, wie z. B. Schnittstellen oder ECLASS. Zudem können Editierungen vorgenommen werden.
Werkzeuge
Hier werden alle statischen und dynamischen Objekte verwaltet und können von hier aus in den Arbeitsbereich eingefügt werden.
Informationen
Über dieses Fenster erhalten Nutzende weitere Informationen zum Im- und Export der Datei. Mögliche Fehler im Datenverkehr werden ebenso in diesem Bereich sichtbar.

Als Anlagenbauer benötigen wir eine einfache und zuverlässige Toolchain, die uns von der Erstellung bis zur Abgabe der Dokumentation unterstützt. Der MTP DESIGNER ermöglicht es uns, unsere Anlagen durchgehend und MTP-konform umzusetzen und die Software für die Steuerung zu implementieren. Hier greifen wir auch auf die PLCnext Control von Phoenix Contact zurück.

Michael Nussbaumer, Managing Director
Michael Nussbaumer

Vorteile des MTP DESIGNER

  • Direkte Integration in die POL, während das MTP-Modul parallel ausgebaut wird
  • Konfigurieren statt Programmieren – aus P&ID lassen sich Funktionsblöcke automatisch generieren
  • Individuelle lokale Visualisierung für HMIs schnell und einfach erzeugen
Download
Testen Sie den MTP DESIGNER

Überzeugen Sie sich selbst und entdecken Sie die Vielfalt des MTP-Engineering-Werkzeugs für Ihr Vorhaben.

Kostenfreie Testversion herunterladen
MTP DESIGNER Engineering-Werkzeug

Kontakt


Anja Lang
Anja Lang
Vertical Market Management - Process Industry | Product Management
Gern zeige ich Ihnen, welche Vorteile die Nutzung des MTP DESIGNER für Ihr Vorhaben bringt.