Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Technologisch führende Produkte für den Energiesektor

Eine zuverlässige Energieübertragung und -verteilung gewinnt zunehmend an Bedeutung in Hinblick auf den stetig steigenden Bedarf an Elektrifizierung in allen Bereichen unseres Lebens. Das COMPLETE line-Produktprogramm bietet systemische Produkte für Energieapplikationen.

Ihre Vorteile

  • Einfache Handhabung und hochwertige Optik dank Durchgängigkeit in Funktion und Design
  • Schnelle, werkzeuglose Installation mit der Push-­in-­Anschlusstechnik
  • Reduzierter Aufwand in Produktion und Logistik durch standardisiertes Zubehör für Brücken, Markieren und Prüfen
  • Der komplette Schaltschrank aus einer Hand mit den technologischen führenden COMPLETE line-Produkten
Interaktive Image Map: Beispiel-Schaltschrank für eine Mittelspannungsschaltanlage
Energy Automation
Ähnlich wie die Industrial Automation umfasst der Begriff Energy Automation intelligente Lösungen für den effizienten Betrieb von Stromnetzen und erfüllt gleichzeitig die hohen Anforderungen an Verfügbarkeit, EMV und IT-Sicherheit. Zu diesem Zweck bietet Phoenix Contact effiziente Systeme für die modulare Fernwirk- und Steuerungstechnik.
Mehr erfahren
Energy Automation
Sicher komminizieren
Der Energiesektor ist Teil der kritischen Infrastruktur. Daher ist ein leistungsstarkes und sicheres Kommunikationsnetzwerk für den zuverlässigen Betrieb eines Energiesystems unerlässlich. Von der Erzeugung über den Transport und die Verteilung bis hin zum Verbrauch des Stroms bestehen hohe Ansprüche an Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit. Um dieses Ziel zu erreichen, bietet Phoenix Contact die notwendigen Produkte.
Mehr erfahren
Sicher komminizieren
Zuverlässige Hilfsspannungsversorgung
Die Hilfsspannungsversorgung in einem Kraftwerk oder in einem Umspannwerk ist die elektrische Energie, die zur Versorgung aller elektrischen oder elektronischen Geräte in diesen Anlagen notwendig und für deren Funktion grundsätzlich erforderlich ist. Um eine durchgängige Energieversorgung in diesem Umfeld auch während eines Geräteausfalls sicherzustellen, erfolgt der Aufbau einer solchen Spannungsversorgung zumeist redundant.
Mehr erfahren
Zuverlässige Hilfsspannungsversorgung
Verbinden
Ob im Schaltschrank oder im Feld – an die Verbindungstechnik stellt die Energiebranche mit Recht hohe Anforderungen. Sie muss gleichermaßen sicher wie haltbar sein und überdies einfach zu bedienen. Anschlusstechniken von Phoenix Contact erfüllen diese Anforderungen vom Schraubanschluss über den Schneidkontakt bis hin zum Push-in-Anschluss.
Mehr erfahren
Verbinden