Überwachung und Diagnose in der Bergbauindustrie Behalten Sie Ihre Installation im Blick
Mit den Produkten und Lösungen von Phoenix Contact zur Überwachung und Diagnose protokollieren, beobachten und überwachen Sie die Vorgänge einzelner Baugruppen oder ganzer Anlagenteile. Die multifunktionalen Überwachungsprodukte sind die Lösung für kontinuierliche Überwachung wichtiger elektrischer und physikalischer Anlagenparameter. Die Human Machine Interfaces sind multifunktional und mit allen wichtigen Kommunikationsstandards kompatibel (z. B. TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP...).
Produkte für die Überwachung und Diagnose
HMIs und Industrie-PCs
Ob direkt vor Ort oder in der zentralen Leitwarte – Human Machine Interfaces werden auch dort eingesetzt, wo sie extremen Umwelteinflüssen und Belastungen ausgesetzt sind. Je nach Anforderungen wählen Sie Geräte für WebVisit- oder Visu+-Software oder für HTML5-Anwendungen.
Überwachungsrelais
Mit EMD-Überwachungsrelais erkennen Sie Abweichungen wichtiger Anlagenparameter frühzeitig und können diese melden oder die Systemkomponenten gezielt ausschalten. Außerdem gewährleisten Sie einen störungsfreien und wirtschaftlichen Betrieb Ihrer Anlage und eine kostengünstige Lösung für zahlreiche wichtige Überwachungsfunktionen.
Energiemessgeräte
EMpro-Energiemessgeräte sind minutenschnell konfiguriert und ins Netzwerk integriert. Profitieren Sie vom leichten Direktanschluss marktüblicher Rogowski-Spulen sowie von vielen praxisfreundlichen Webserver- und Gerätefunktionen. Integrierte REST-Schnittstelle und direkte Cloud-Anbindung öffnen Ihnen die Tür zur digitalen Welt. 24-V-Varianten runden das Portfolio ab.
Lösungen zur Datenerfassung für Asset Management (DIN EN ISO 55001)
Kontinuierlich erfasste Energieflüsse bilden die Grundlage eines gezielt wirkenden Energiemanagementsystems. Informieren Sie sich umfassend über die elektrischen Merkmale Ihrer Anlage und nutzen Sie die Vorteile:
- Energiekosten senken durch Erkennen von Energieeinsparpotenzial
- Optimierung der Anlagenauslastung durch intelligentes Schalten von Anlagenteilen, gleichmäßige Netzbelastung und Reduktion von Oberwellen
- Reduzierung von Spitzenlasten mit vorausschauender Trendberechnung und Lastmanagement
- Fertigungsprozesse sichern und Stillstände minimieren durch Überwachung von wichtigen Anlagenparametern