Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Industrielle Funktechnik im Bergbau

Industrielle Funktechnik in der Bergbauindustrie Kommunizieren Sie mit Remote-Standorten

Signale und Informationen von abgelegenen Teilen einer Bergbaustätte sind oft schwer kurzfristig zu erfassen. Mit Funksystemen lassen sich viele Herausforderungen im Zusammenhang mit der industriellen Kommunikationsinfrastruktur einfach und effizient bewältigen. Industrielle Funksysteme von Phoenix Contact bieten Zuverlässigkeit und Sicherheit bei der Übertragung von Daten und Signalen.

Produkte für die industrielle Funktechnik


Radioline

Radioline

Das Übertragungssystem für ausgedehnte Anlagen und Netzwerke mit bis zu 250 Stationen. Vielseitige Verwendung durch Übertragung von I/O-Signalen und seriellen Daten. Außerdem können Sie verschiedene Netzwerkstrukturen erstellen: von Punkt-zu-Punkt-Verbindungen bis zu Mesh-Netzwerken. Mit nur einem Dreh am Rändelrad weisen Sie Ein- und Ausgänge schnell zu.

Mobilfunk-Router

Fernwirken

Unsere Mobilfunk-Router ermöglichen High-Speed-Datenverbindungen über 4G-LTE-Netzwerke mit bis zu 150 MBit/s. Damit wird ein mobiler Breitbandanschluss für hochflexible Standortvernetzung erstellt. Ein Vorteil ist der große Temperaturbereich, der den Einsatz für Infrastrukturanwendungen in rauen und anspruchsvollen Umgebungen ermöglicht.

Wireless I/O

Wireless I/O

Der Wireless-Multiplexer überträgt 16 digitale und zwei analoge Signale bidirektional, sodass er ein 40-adriges Signalkabel ersetzen kann. Die Verbindung wird dabei ständig überwacht. Bei gestörter oder unterbrochener Verbindung werden die Ausgänge in den definierten Zustand LOW zurückgesetzt. Dies wird durch eine Diagnose-LED angezeigt.

Schaubild proprietäre Funktechnik Trusted Wireless

Große Entfernungen werden einfach und effizient überbrückt

Die proprietäre Funktechnik Trusted Wireless wurde von Phoenix Contact speziell für industrielle Anwendungen entwickelt. Sie ist insbesondere für die Funkübertragung der Signale von Sensoren und Bedienteilen geeignet. Dadurch gewährleisten Sie eine zuverlässige Kommunikation über mehrere Kilometer. Dank der vermaschten Übertragungstechnologie findet die Kommunikation immer einen Weg.