Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Funktionale Sicherheit in der Bergbauindustrie

Funktionale Sicherheit in der Bergbauindustrie Schalten Sie sicher ein und ab

Die Einhaltung von Sicherheitsrichtlinien spielt im Bergbau eine große Rolle. Die Umsetzung von Sicherheitsnormen erfordert durchgängige und effiziente Lösungen. Das Safety-Portfolio von Phoenix Contact wird diesen Anforderungen gerecht. Die Produkte für die funktionale Sicherheit zeichnen sich durch eine einfache Installation und Konfiguration aus. Vom sicheren Koppelrelais bis zu sicheren Steuerungen finden Sie bei uns stets das richtige Logikmodul für Ihre normgerechte und effiziente Lösung.

Produkte für die funktionale Sicherheit


Hochkompakte sichere Koppelrelais

Hochkompakte sichere Koppelrelais

Mit einer Baubreite ab 6 mm sind PSRmini sehr schmale SIL-zertifizierte Koppelrelais zum sicheren Ein- und Ausschalten. Zwangsgeführte Kontakte ermöglichen eine einfache, schnelle Diagnose. Dank Diagnose-LEDs ist die SIL3-qualifizierte Kontrolle direkt am Modul möglich. Die aktive Fehlerrückmeldung an die Steuerung sorgt für kurze Stillstandszeiten während geplanter Wartungsphasen.

Klassische sichere Koppelrelais

Klassische sichere Koppelrelais

In der PSRclassic-Serie finden Sie konventionelle Koppelrelais mit zwangsgeführten Kontakten zum sicheren Ausschalten. Die klassischen Koppelrelais zeichnen sich durch eine große Auswahl an Funktionen und Varianten aus. Sie sind kompatibel mit den gängigen sicheren Systemen. Mit einer Gehäusebreite ab 17,5 mm entsprechen sie den marktüblichen Gehäusedimensionen und verfügen über Zulassungen für alle globalen Märkte.

Sichere I/Os mit SafetyBridge Technology

Sichere I/Os mit SafetyBridge Technology

Mit den I/O-Systemen Inline und Axioline F wird Safety in ein Netzwerk integriert – ganz ohne Sicherheitssteuerung. Das Logikmodul mit SafetyBridge Technology überwacht die sicherheitsgerichtete Kommunikation zwischen den im Netzwerk verteilten I/O-Modulen. I/O-Erweiterungsmodule erfassen die Safety-Signale und geben sie dort aus, wo sie benötigt werden.

Konfigurierbares Sicherheitssystem PSRmodular mit Anwendungsbeispiel

Sicherheitslösungen individuell gestalten

Das konfigurierbare Sicherheitssystem PSRmodular von Phoenix Contact ermöglicht Ihnen die individuelle Anpassung Ihrer Sicherheitstechnik an Ihren Bedarf. Sowohl Kleinstanwendungen mit drei Sicherheitsfunktionen als auch Applikationen mit bis zu 160 I/Os lassen sich so wirtschaftlich umsetzen. Neben der Überwachung von klassischen Sicherheitsfunktionen, wie Not-Halt-Signalen, Schutztürverriegelungen, Lichtgittern und Trittmatten können Sie darüber hinaus auch Sicherheitsfunktionen wie Drehzahl, Stillstand oder Drehrichtung sowie sichere Analogwertüberwachung realisieren. Das System ist für Maschinen und Prozessapplikation bis PL e oder SIL 3 geeignet.