Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Steuerungen für Diagnose- und Wartungsaufgaben

Steuerungen für Diagnose- und Wartungsaufgaben

Damit der sicherheitsrelevante Stellwerksrechner unabhängig bleibt und nicht durch zusätzliche Aufgaben belastet wird, werden für Diagnose- und Wartungsaufgaben typischerweise separate, nicht sichere Steuerungen und I/O-Module eingesetzt. Für diese gibt es eine Reihe hoher Anforderungen: Dazu gehören eine hohe Verfügbarkeit und EMV-Festigkeit. Überdies können ein erweiterter Temperaturbereich und lackierte Leiterplatten erforderlich sein, wenn die Komponenten in Schaltkästen im Außenbereich eingesetzt werden. Das Axioline-I/O-System ist dafür bestens geeignet. Es erfüllt die hohen EMV- und Umweltanforderungen. Steuerungen der PLCnext Control-Familie basieren auf einer offenen Plattform und sind daher sowohl in IEC 61131-3 als auch in Hochsprache programmierbar.

Switch für die Bahnindustrie

Switches für Industrial Ethernet

Die Vernetzung der zu Diagnose- und Wartungszwecken eingesetzten Steuerungen erfolgt über eigene Datennetzwerke, die von der sicherheitsrelevanten Kommunikationsinfrastruktur separat betrieben werden. Für Verfügbarkeit, EMV und Umweltbedingungen gelten vergleichbare Anforderungen wie für die Steuerungstechnik. Ob Managed oder Unmanaged Switches mit LWL- oder Kupferanschluss – wir haben die passende Lösung.

mGuard Security-Router

mGuard-Technologie Sicherheit fürs Netzwerk

Durch die zunehmende Vernetzung von Steuerungs- und Automatisierungssystemen mit dem Internet sind Netzwerke zunehmend Cyber-Angriffen ausgesetzt. Security-Anforderungen gewinnen dadurch immer mehr an Bedeutung. Mit unserer mGuard-Technologie bieten wir Ihnen eine Security-Lösung, die Sie problemlos in Ihre Systeme integrieren können. Rückgrat unseres Systems sind unsere mGuard-Security-Router. Sie bieten spezielle Firewall-Funktionen. Mit der mGuard Secure Cloud erhalten Sie zusätzlich ein System für die einfache, sichere Fernwartung.

LWL-Medienkonverter

LWL-Medienkonverter

LWL-Technik eignet sich in besonderem Maße für die Kommunikation in der Signaltechnik, da sie maximale Übertragungsdistanz bei gleichzeitig hoher Datenrate gewährleistet. Um Ihre kupfergebundenen Schnittstellen in Lichtwellenleiter-Datennetzwerke zu integrieren, nutzen Sie einfach unsere LWL-Medienkonverter. Zur Überwachung nutzen Sie einen potenzialfreien Schaltkontakt, der eine verminderte optische Übertragungsqualität meldet.