Ventilüberwachung Übertragen Sie Ventilpositionsinformationen einfach per Funk und in Echtzeit in Ihr Leitsystem.
Herausforderung
Überwachung von Handventilen
Handventile kommen in hoher Stückzahl in Prozessanlagen zum Einsatz. Sie dosieren und steuern Flüssigkeiten, Luft oder Gase. Je nach Produktionsschritt müssen Handventile vom Anlagenpersonal in die richtige Stellung gebracht werden, insbesondere bei Bestandsanlagen. Mit Checklisten gehen die Mitarbeitenden durch die weitläufigen Anlagen und bereiten die Anfahrt, Spülung oder Reinigung der Produktionsanlage vor. Fehlbedienungen können zu Produktionsausfällen oder Havarien führen. Um diese Fehlbedienungen zu verhindern, lässt sich die Auf-/Zu-Stellung von Handventilen einfach überwachen.
Lösung
Daten aus dem Ex-Bereich durch eigensicheres I/O-System einsammeln
Die beispielhafte Architektur zeigt ein Ventilüberwachungssystem basierend auf dezentralen Unterstationen zur Erfassung der Signale in der Zone 0 bzw. 1. Der Aufbau einer lokalen Unterstation (Server-Station) setzt sich zusammen aus der Stromversorgung, dem Funkmodul und den eigensicheren Eingangsmodulen. Die Anzahl der I/O-Module wird durch die Applikation bestimmt. Das System ist modular. Eine Erweiterung durch den lokalen Bus ist möglich.
Verbesserte Eingriffsmöglichkeiten
Die Nachrüstung von NAMUR-Endlagenschaltern und dem Transport der I/O-Informationen in das Leitsystem ermöglicht Software-Verriegelungen. Profitieren Sie von unserem vorkonfektionierten Schaltkasten. So haben Sie im Kontrollraum stets einen Überblick über die Ventilstellungen und gleichzeitig eine optimale Diagnose der Sensoren inklusive der Verkabelung.
Erweitern Sie die Lösung mit verschiedenen Signaltypen. Dazu zählen z. B. Temperaturen, Drücke oder auch Durchflussmengen.
Kontakt
Produkte
Haben Sie noch nicht das passende Produkt gefunden?
Dann sprechen Sie uns gern an. Wir beraten Sie und finden gemeinsam die optimale Lösung.