Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Überspannungsschutz im Tunnel Sichern Sie Ihre Geräte und Tunnelanlagen vor Überspannungen. Unsere Schutzkonzepte und Produkte schützen Ihre Anlagen und ermöglichen einen störungsfreien Tunnelbetrieb.

Blitz über Tunneleinfahrt

Herausforderung


Gewitter mit Blitzen

Ri­si­ken durch Blitzschläge

Verkehrstunnel müssen rund um die Uhr verfügbar sein. Die Schließung des Tunnels oder der Ausfall eines Rettungssystems aufgrund von Überspannungen kann nicht nur wirtschaftlichen Schaden anrichten, sondern auch Menschenleben gefährden.

Sorgen Sie vor: Überspannungsschutz erhöht deutlich die Verfügbarkeit Ihrer elektrotechnischen Anlagen und minimiert die Risiken. Die Überwachung der Überspannungsschutzgeräte und somit auch der Energieversorgung macht Ausfälle vorhersehbar und Wartungseinsätze werden effektiver geplant.

Lösung


Blitzschutzzonen im Verkehrstunnel

Überspannungsschutz im Tunnel richtig positioniert

Die Tunnelröhre lässt sich in verschiedene Blitzschutzzonen aufteilen, an deren Übergängen Überspannungsschutzgeräte installiert sind. Durch SPD-Typ 1 im jeweils ersten Schaltschrank in der Röhre wird diese zur Zone 1. Alle folgenden Schaltschränke werden mit Hilfe von SPD-Typ 2 zur Zone 2. Für die externen Strukturen (u. a. Leitwarte, Wechselverkehrszeichen) werden die etablierten Regeln zum Blitzschutz (IEC 62305) genutzt.

Effektives Überspannungsschutzkonzept für Ihren Tunnel

Überspannungsschutzprodukte
PT-IQ Überspannungsschutz
Elektronische Geräteschutzschalter
Überspannungsschutzprodukte

Jede Schnittstelle benötigt einen passenden Schutz. In der breiten Produktpalette gibt es für jede Anwendung die richtige Lösung: Schnelle Datenkommunikation, schmaler Überspannungsschutz für MSR-Technik, schmal- oder breitbandige Antennensignale sowie für leistungsstarke Geräte für Energieversorgungssysteme.

PT-IQ Überspannungsschutz

Wird ein SPD überlastet, besteht der Schutz der Tunnelelektrik nicht mehr. Für einen ununterbrochenen Schutz des Tunnels geben intelligente Komponenten eine Meldung aus, sobald die Leistungsgrenze erreicht ist. So können Sie ein SPD bereits vor dem Ausfall austauschen. Der Tunnelbetrieb bleibt somit bestehen.

Elektronische Geräteschutzschalter

Nicht nur Überspannungen, auch Überlast und Kurzschluss stellen eine Gefährdung für den Tunnelbetrieb dar. Durch die mehrkanaligen Geräteschutzschalter wird dieses Risiko minimiert.
Es gibt nur einen Kanal zu schützen? Dann sind die nur 6 mm schmalen Geräteschutzschalter in Reihenklemmenbauform genau die richtige Wahl.

Ihre Vorteile

  • Beanspruchte Überspannungsschutzgeräte (Surge Protection Devices, SPD) frühzeitig erkennen und austauschen durch intelligentes Zubehör
  • Für jede Anforderung der passende Schutz dank umfangreichem Portfolio
  • Ausfälle der Tunnelinfrastruktur durch Gewitter minimieren
  • Die Verfügbarkeit des Tunnels nachhaltig steigern

Kontakt

Ansprechpartner Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Gern berate ich Sie bei Ihren Modernisierungs- oder Erweiterungsprojekten. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und unserem umfangreichen Leistungsangebot.

Produkte


Person bedient Tablet vor einem Schaltschrank

Haben Sie noch nicht das passende Produkt gefunden?

Dann sprechen Sie uns gern an. Wir beraten Sie und finden gemeinsam die optimale Lösung.

Whitepaper Cyber Security
Sicherer Fernzugriff im Tunnelbetrieb

Erfahren Sie in unserem Whitepaper, wie Sie ein Höchstmaß an Sicherheit beim Fernzugriff auf Ihre Anlagen ermöglichen und sich vor Cyber-Angriffen und Schad-Software schützen.

Whitepaper anfordern
Sichere Datenübertragung