Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Evakuierungsleitsysteme für Tunnel Notfallsysteme erhöhen mit flexiblen hochverfügbaren Beleuchtungsszenarien die Sicherheit im Tunnel.

Tunnel mit Evakuierungsleitsystem

Herausforderung


Notausgang im Tunnel

Selbstrettung erleichtern

Tunnel sind geschlossene Räume, die bei einem Zwischenfall eine Notbeleuchtung zur Evakuierung der Menschen erfordern. Um Menschen bei Unfällen oder Bränden schnell nach draußen zu lotsen, bedarf es Überwachungs- und Sicherheitseinrichtungen. Intelligent gesteuerte LED-Signalanlagen reagieren flexibel bei Unfallereignissen und können Menschenleben retten.

Lösung


Notausgang im Tunnel

Intelligente Tunnelevakuierung

Sie möchten Ihre bestehende Tunnelanlage sicherheitstechnisch optimieren oder einen neuen Tunnel mit moderner Sicherheitstechnik ausstatten? Die Lösung Tunnel Evacuation Guidance, ein intelligentes Evakuierungsleitsystem, gewährleistet hohe Tunnelsicherheit.

Durch den Einsatz von energieeffizienter LED-Lichttechnik ist das Evakuierungssystem nicht nur sparsam, sondern leuchtet im Fall eines Stromausfalls im Tunnel nach. Die Parametrierung und Inbetriebnahme des Systems erfolgt schnell und einfach über die Webvisualisierung mit einer PLCnext Control, die SPS für PLCnext Technology.

Für ein effizientes Tunnelsicherheitsmanagement mit vorausschauender Wartung haben Sie jederzeit und von überall Zugriff auf Echtzeitdaten aus dem System.

Unsere Lösung in der Übersicht

Topologie des ganzheitlichen Tunnel-Evakuierungsleitsystems

Ihre Vorteile

  • Zuverlässige Steuerung, Überwachung und Kontrolle durch überlagertes Tunnelleitsystem

  • Reduzierte Installationskosten durch maßgeschneiderte Kabelkonzepte und Produkte

  • Individuell anpassbar an jede Tunnellänge

  • Einfache Konfigurierung und Inbetriebnahme ohne Programmieraufwand

Die Anbindung einer dynamischen Evakuierungsführung in Tunnelanlagen rettet im Ernstfall Menschenleben. Das Evakuierungsleitsystem von Phoenix Contact reagiert intelligent und flexibel bei Unfallereignissen.

Björn Dotremont, Applications & Projects Tunnel Infrastructure
Björn Dotremont, Applications & Projects Infrastructure

Highlights der Lösung

LED-Lichtleisten zur Evakuierungsführung im Tunnel
Evakuierungssystem im Färöer Eysturoy-Tunnel
Software-Screens des Tunnel Evacuation Guidance-Systems
LED-Lichtleisten zur Evakuierungsführung im Tunnel

Zur dynamischen Evakuierungsführung im Tunnel fungieren energiesparsame LED-Lichtleisten, die in einem Polycarbonatprofil an der Tunnelwand angebracht werden. Der Lauflichteffekt des LED-Handlaufs zeigt im Notfall den Verkehrsteilnehmern den kürzesten Weg zum Notausgang.

Die Sichtbarkeit der Fluchtwegmarkierung ist auch unter Rauchentwicklung im Brandfall gewährleistet. Die verschiedenen Ausführungen der LED-Lichtleiste ermöglichen Ihnen eine individuelle Anpassung an jede Tunnellänge.

Evakuierungssystem im Färöer Eysturoy-Tunnel

Realisieren Sie ein Evakuierungssystem, individuell auf die Anforderungen Ihrer Tunnelanlage zugeschnitten. Ob als dauerhaft leuchtende Handführung oder als System, das sich im Notfall einschaltet und anhand der Vorgabe des Tunnelleitsystems die Betroffenen an die entsprechenden Notausgänge evakuiert.

Die verschiedenen Ausführungen der Lauflichter sind variabel anpassbar. Je nach Anwendungsfall statten wir Ihre Tunnelanlage individuell aus.

Software-Screens des Tunnel Evacuation Guidance-Systems

Binden Sie Tunnel Evacuation Guidance problemlos an Ihr überlagertes Tunnelleitsystem an. Alle wichtigen Schnittstellen sind sofort einsatzbereit. Für eine schnelle Evakuierung im Ernstfall sorgt die Alarmfunktion.

Der Systemzustand wird durch die intelligente Vernetzung und Verschaltung der einzelnen Steuereinheiten im Feld ständig geprüft. Auftretende Fehler werden durch die Diagnosefunktion sofort entdeckt und die Information an das angebundene Tunnelleitsystem weitergeleitet.

Zwei Männer stehen an Planungsskizze

Alles aus einer Hand

Phoenix Contact bietet Ihnen, angefangen bei der Planung des Notfallsystems, über die Lieferung der gesamten Komponenten, bis hin zur Inbetriebnahme, alles aus einer Hand.

Mit jahrelanger Erfahrung in der Automatisierung und Einsatz bewährter Technologien bringen wir auch Ihren Tunnel auf technischen Höchststand – für mehr Verfügbarkeit und Sicherheit im Tunnel.

Kontakt

Ansprechpartner Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Gern unterstütze ich Sie bei Ihren Tunnelprojekten.

Produkte


Person bedient Tablet vor einem Schaltschrank

Haben Sie noch nicht das passende Produkt gefunden?

Dann sprechen Sie uns gern an. Wir beraten Sie und finden gemeinsam die optimale Lösung.