Belüftung im Tunnel Belüftungssysteme unterliegen immer strengeren Anforderungen. Mit unseren energieeffizienten und wirtschaftlichen Automatisierungslösungen stellen Sie die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer und die Einhaltung von Umweltauflagen sicher.

Lüftungsanlage im Tunnel

Herausforderung


Tunnel mit Deckenbelüftung

Schwankende Luftqualität im Betrieb

Die Verkehrsverhältnisse in Autotunneln machen die kontinuierliche Überwachung der Sauerstoffversorgung, der Sichtverhältnisse sowie der Schadstoffkonzentration im Tunnel unverzichtbar. Um die Luftqualität im Regelbetrieb aufrechtzuerhalten, spielt die Belüftung eng mit der Verkehrsleittechnik zusammen. Besonders im Brandfall ist die Verfügbarkeit der Belüftung zur Einleitung von Rettungsmaßnahmen aufrechtzuerhalten.

Lösung


Darstellung eines Unfalls mit Brand im Tunnel

Rauch-­ und Wärmeabzug im Brandfall

Im Fall eines Tunnelbrands müssen zur Durchführung von Rettungsmaßnahmen, Rauch und Hitze von den Rettungskräften und den anderen Verkehrsteilnehmern ferngehalten werden. Um Rauch und Hitze in der Tunnelröhre zu kontrollieren, wird eine geeignete Lüftungssteuerung eingesetzt. Je nach Brandszenario wird die Lüftung im Absaug- oder Druckmodus betrieben. Die Art und Weise, wie die Lüftung im Fall eines Brandes gesteuert wird, hängt zum großen Teil davon ab, ob die Brandquelle in der Tunnelröhre lokalisiert werden kann. Um das Eindringen von Rauch in den Evakuierungsschacht zu verhindern, wird ein Überdruck erzeugt.

Unsere Lösungen für Ihre Applikationen

Autoauspuff mit Abgasen
Deckenlüfter im Tunnel
RFC 4072R - Redundante Steuerung mit LWL-Kabel
Autoauspuff mit Abgasen

Phoenix Contact ermöglicht Ihnen die schnelle und einfache Anbindung Ihrer Sensorik in Straßen- und Bahntunneln. Profitieren Sie von einem effizienten Engineering dank vorbereiteten Funktionsbausteinen in unseren Software-Bibliotheken.

Nutzen Sie die Teilfunktionen, wie z. B. zur Überwachung der NOx-, CO- oder CO₂-Konzentrationen, für effizientere Projektabläufe.

Deckenlüfter im Tunnel

Die Belüftung gehört zu den größten Energieverbrauchern im Tunnel für Kraftfahrzeuge. Entsprechend wichtig sind der energieeffiziente Anlauf und Betrieb der Lüfterantriebe. Durch die Integration der Antriebe in die Tunnelsteuerung werden Unregelmäßigkeiten frühzeitig erkannt.
Profitieren Sie von einer erhöhten Effizienz durch die kontinuierliche Überwachung und zustandsbasierte Instandhaltung.

RFC 4072R - Redundante Steuerung mit LWL-Kabel

Die Belüftungseinrichtungen sind für die Sicherheit im Tunnel von zentraler Bedeutung. Nicht nur im Brandfall, auch bei erhöhtem Verkehrsaufkommen dient die Frischlufteinbringung zur Einhaltung vorgegebener Niveaus von Kohlenmonoxid und Dieselabgasen. Um Ausfälle der Belüftungsanlage zu vermeiden, wird die Steuerung redundant ausgelegt.

Phoenix Contact bietet passende Lösungen zur Sicherung der Verfügbarkeit und redundanten Auslegung der Belüftung.

Verkehrskameras über einer Straße

Sicherer Fernzugriff im Tunnelbetrieb

Mit hochverfügbaren und sicheren Netzwerk- und Steuerungsinfrastrukturen legen Sie das Fundament für einen zuverlässigen Tunnelbetrieb. Dabei unterstützen wir Sie mit leistungsfähigen Produkten für Lichtwellenleiter, Kupfer und Funk.

Unsere Lösungen für redundante Netzwerkstrukturen erfüllen alle notwendigen Sicherheits- und Bandbreitenanforderungen für einen sicheren und störungsfreien Zugriff aus der Verkehrsleitwarte. Die jeweiligen Redundanzstufen ermöglichen für alle Tunnelanwendungen eine nahtlose Datenübertragung. So können auch bei Teilausfällen, z. B. durch defekte Geräte oder Verbindungen, relevanten Protokolle in Echtzeit weitergeleitet werden. Unsere IEC-62443-zertifizierten Beratungsdienstleistungen und die Nutzung moderne Verschlüsselungsstandards sichern dabei Ihre Daten.

Erfahren Sie in unserem Whitepaper, wie Sie ein Höchstmaß an Sicherheit beim Fernzugriff auf Ihre Anlagen ermöglichen und sich vor Cyber-Angriffen und Schad-Software schützen.

Ihre Vorteile

  • Schnelle und einfache Anbindung Ihrer Sensorik über vorbereiteten Software- und App-Lösungen
  • Kostenreduktion dank geringem Engineering-Aufwand
  • Wirtschaftlicher Betrieb dank bedarfsgerechter Lüftung
  • Hochverfügbare Belüftung dank redundanten Netzwerk- und Steuerungsinfrastrukturen
  • Sicherer Fernzugriff auf Ihre Anlage

Kontakt

Ansprechpartner Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Gern berate ich Sie bei Ihren Modernisierungs- oder Erweiterungsprojekten. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und unserem umfangreichen Leistungsangebot.

Produkte


Person bedient Tablet vor einem Schaltschrank

Haben Sie noch nicht das passende Produkt gefunden?

Dann sprechen Sie uns gern an. Wir beraten Sie und finden gemeinsam die optimale Lösung.