Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Smarte Lösungen für fahrerlose Transportsysteme Von der Elektrifizierung bis zur Automatisierung – alles aus einer Hand.

Zwei fahrerlose Transportsysteme vor Produktionsumgebung mit Personen

Um Abläufe effizienter zu gestalten und die Flexibilität zu erhöhen, übernehmen Automated Guided Vehicles (AGVs) und Autonomous Mobile Robots (AMRs) zunehmend Transportaufgaben in Produktion, Logistik und im Dienstleistungssektor.

Für die Elektrifizierung und Automatisierung Ihres fahrerlosen Transportsystems (FTS) bieten wir ein modulares, aufeinander abgestimmtes Produkt- und Lösungsportfolio bestehend aus Soft-, Hardware und Service. Herz unseres Lösungsportfolios ist unsere offene Plattform, die eine nahtlose Integration in Ihre bestehenden Prozesse und Systeme ermöglicht.

Unsere Lösungen für fahrerlose Transportsysteme

PLCnext Technology
Safety im AGV
Virtual Line Following im AGV
PLCnext Technology

Dank der offenen Schnittstellen unserer PLCnext Control-Steuerungsplattform, können Sie Ihre vorhandenen IT-Systeme sowie Ihr individuelles Flottenmanagementsystem wie gewohnt weiter nutzen. Das Anbinden und Austauschen Ihrer bestehenden Komponenten ist dadurch einfach und flexibel.

Weitere Vorteile:

  • Zeiteinsparung und Fehlervermeidung in der Programmierung – Durch unseren Modulbaukasten und einfach integrierbarer Apps.
  • Safety integrated – Durch einfaches Anreihen der sicheren SPS, wird unsere Safety-Lösung in die Steuerung des AGVs nach aktuellen Normen integriert.
  • Richtlinien konform – Die Anforderungen der neuen Maschinenverordnung zur Erfüllung der Cyber-Resilienz wird direkt durch die ISO-6244-Zertifizierung erfüllt.
  • App Store – Um Ihr AGV zu steuern, finden Sie in unserem App Store unsere modulare Software.

Mehr über PLCnext Technology erfahren
Safety im AGV

Bei einer Mensch-Maschine-Kollaboration ist Sicherheit immer das oberste Gebot. Daher verlangen auch gesetzliche Vorgaben (DIN EN ISO 3691-4) die Sicherung eines FTS und die Betrachtung unter Safety-Gesichtspunkten. Unser Safety-Produktportfolio ermöglicht die sichere Umsetzung der erforderlichen Anwendung für Ihr FTS wie z. B. das Not-Halt-Konzept, die sichere Bewegungsüberwachung oder Feldumschaltung.

  • Safety im AGV – Ob Safety-Relais oder integrierter Sicherheitssteuerung, wir haben die Lösung für Ihre Anwendung im AGV, gemäß ISO 3691-4.
  • Safety integrated – Durch einfaches Anreihen der sicheren SPS, wird unsere Safety-Lösung in die Steuerung des AGVs integriert.
  • Safety Beratung – Schulungen, Beratungen und Zertifizierungen durch unsere Safety-Expertinnen und -Experten runden unser Safety-Leistungsspektrum ab.

Mehr über funktionale Sicherheit erfahren
Virtual Line Following im AGV

Die Offenheit unserer PLCnext Control schlägt die Brücke von klassischen Steuerungsfunktionen zur Navigation des AGV. Durch die Nutzung innovativer Technologien, bieten wir Lösungen zur präzisen Lokalisierung für Materialübergaben oder dynamische Arbeitsumgebungen.

  • Reduzierter Aufwand durch Ready-to-Use-Bausteine – Fertige Bausteine erleichtern die Realisierung der Navigationsarten Virtual Line Following und Line Following. Für freie Navigationssysteme bieten wir eine getestete ROS-Kopplung.
  • Umsetzung eigener Ansätze – Durch Hochsprachenprogrammierung, Docker und ROS können auch eigene Ansätze direkt auf der Steuerung ausgeführt werden.
  • Freie Herstellerwahl – Unsere Lösungen bieten eine flexible Anbindung an unterschiedliche Sensor- und Antriebshersteller.

Wir setzen in unserem Produktionslager fahrerlose Transportfahrzeuge ein. Dabei erleichtert uns die Offenheit der AGV-Plattform die Anbindung verschiedener Systeme. Durch die direkte Integration von Safety in die Steuerung gewährleisten wir eine sichere Mensch-Maschine-Kollaboration.

Björn Eilert, Senior Project Manager Manufacturing Engineering
Björn Eilert
Robuste Wirelesse-Produkte für Ihre AGVs
Automatisierung und Elektrifizierung eines AGVs
DC/DC-Konverter
Robuste Wirelesse-Produkte für Ihre AGVs

Unser Wireless-Ethernet-Produktportfolio ist für unterschiedliche FTS-Systeme ausgelegt und erfüllt die weltweit unterschiedlichen Anforderungen hinsichtlich der Robustheit und Zuverlässigkeit für eine reibungslose Kommunikation der Fahrzeuge zu überlagerten Systemen. Durch die Einführung der Zukunftstechnologien 5G und WLAN 6 ergeben sich vollkommen neue Möglichkeiten in der Kommunikation von AGVs. Eine höhere Bandbreite und deterministisches Verhalten ermöglichen größere Flotten mit höherer Verfügbarkeit und Verlagerung der Fahrzeugintelligenz in die Edge oder die Cloud.

  • Besonders hohe Verfügbarkeit – Entscheiden Sie, welche Daten über WLAN oder direkt zwischen der Maschine und Ihrem fahrerlosen Transportsystem über NearFi verarbeitet werden sollen.
  • Predictive Maintenance – Beheben Sie Probleme in der Verbindung bevor sie entstehen, indem Sie Signalstärken überwachen und mögliche Ausleuchtungslücken identifizieren können, bevor sie zu Problemen führen.
  • WLAN 6 – Um in besonders hoher Performance mit Ihrem AGV zu kommunizieren und Ausfälle zu vermeiden, nutzen Sie das leistungsstarke Netzwerk.
  • Security konform – Unsere Geräte sind bereits jetzt Security konform nach der Radio Equipment Directive (RED), die ab 2025 greift.

Automatisierung und Elektrifizierung eines AGVs

In jedem AGV müssen Energie und eine große Anzahl an Daten und Signalen zuverlässig verteilt werden. Die beengten Platzverhältnisse erfordern darüber hinaus ein kompaktes Verdrahtungskonzept.

Ihre Vorteile im Überblick:

  • One-stop-shopping – Alles aus einer Hand!
  • Reduzierte Bezugszeiten – Dank unseres weltweiten Vertriebsnetzes.
  • Optimierte Montagezeit und Inbetriebnahme – Innovative Konfektioniermethoden sowie Push-X und Push-in vereinfachen die Integration in Ihr AGV.

DC/DC-Konverter

Von herkömmlichen Lademethoden, wie z. B. per Stecker, bis hin zur induktiven Ladetechnik, mit der PLCnext Control und der CAN-Ankopplung ist eine einfache Integration des Batteriemanagements möglich. Mit unseren DC/DC-Konvertern wird die 24-V-Spannung für die elektronischen Komponenten zuverlässig bereitgestellt. Störungen von der Antriebsseite auf die Elektronik werden vermieden und Spannungsschwankungen zuverlässig ausgeglichen.

AGV-Experte und Senior Project Manager in der Produktion von Phoenix Contact in Blomberg

AGV-Experte und Senior Project Manager in der Produktion von Phoenix Contact in Blomberg

Deswegen sind wir der richtige Partner für die Elektrifizierung und Automatisierung Ihrer AGVs

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden steht bei uns im Mittelpunkt. Um innovative und maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die genau auf Ihre speziellen Anforderungen zugeschnitten sind, arbeitet unser AGV-Team Hand in Hand mit Ihnen.

Mit Freude und Engagement gehen wir gemeinsam neue Wege und setzen Ihre Visionen in die Realität um. Vertrauen Sie auf unsere Expertise. Lassen Sie uns zusammen die Zukunft der fahrerlosen Transportsysteme gestalten. Sprechen Sie uns an!

Auf dem Weg in die Smart Factory Mit unseren AGV-Lösungen bieten wir Ihnen:

  • Flexible Funktionserweiterung durch Apps, Kommunikation in alle Ebenen und integriertes Engineering in einem Tool mit der offenen Steuerungsplattform PLCnext
  • Umfangreiches Safety-Know-how – von der Beratung über innovative Produkte bis hin zur umfassenden Lösung
  • Hohe Flexibilität durch Adaption an unterschiedliche Navigationssysteme und einfache Erweiterung durch ROS-Ankopplung
  • Ein umfassendes, weltweit verfügbares All-In-One-Portfolio und Expertinnen- und Expertenwissen zur vollständigen Elektrifizierung Ihres FTS
  • Robuste Produkte für eine zuverlässige Wireless-Kommunikation, mit integrierter REST-Schnittstelle für eine schnelle Konfiguration und Betriebsdiagnose
  • Einfache Adaption an unterschiedliche Batteriemanagementsysteme (BMS) durch CAN-Bus

FAQs

Optimierung unserer AGVs in der Blomberger Fertigung
Virtual line following in der Produktion von Phoenix Contact in Blomberg
AGVs in der Produktion
Optimierung unserer AGVs in der Blomberger Fertigung

Nein, wir bauen keine eigenen AGVs. Um die AGVs und AMRs unseren Kunden und Partnern zu automatisieren und zu elektrifizieren, entwickeln wir Komponenten und Lösungen.

Virtual line following in der Produktion von Phoenix Contact in Blomberg

AGVs (Automated Guided Vehicles) oder auch FTS (Fahrerlose Transportsysteme) bewegen sich entlang festgelegter Routen, die oft durch Linien oder Magnetstreifen auf dem Boden markiert sind. AMRs (Autonomous Mobile Robots) hingegen navigieren selbstständig und passen ihre Wege dynamisch an, indem sie ihre Route und Umgebung analysieren und darauf reagieren.

AGVs in der Produktion

Unsere Lösungen für AGVs (Automated Guided Vehicles) kommen bei verschiedenen AGV-Typen zum Einsatz, darunter:

Fahrerlose Transportsysteme (FTS): Verschiedene Arten von Flurförderfahrzeugen, wie z. B. Standard FTF, Routenzüge und Staplerfahrzeuge, für den Materialtransport in Lagerhäusern und Produktionsstätten.
Mobile Roboter: Für flexible und dynamische Aufgaben in der Fertigung und Logistik.
Shuttle-Systeme: Für den schnellen und effizienten Transport von Waren in automatisierten Lagern.
Schwerlast-AGVs: Für den Transport von großen und schweren Lasten in industriellen Umgebungen.

Unsere Technologien unterstützen die Navigation, Steuerung, Elektrifizierung, Sicherheit und Energieeffizienz von sämtlichen AGVs und tragen so zu einer optimierten und sicheren Automatisierung bei.