Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Stromversorgungen für das Stellwerk und am Bahngleis

Applikationsbeispiel zu Systemverfügbarkeit in der Bahninfrastruktur

Stromversorgungen für Bahnanforderungen

Unser Portfolio an Stromversorgungen für Ihre Bahnanforderungen

Mit der Migration von Relaisstellwerken auf elektronische oder digitale Stellwerke ergeben sich neue Bedarfe für Stromversorgungslösungen. Es werden z. B. LEU (Lineside Electronic Units) benötigt oder es gilt, konventionelle Leit- und Sicherungstechnik (LST) als Fallback-Strategie zu erhalten. Mitunter müssen redundante Einspeisungen aus unterschiedlichen Quellen, wie dem Energienetz und dem Fahrdraht, integriert oder Lösungen gefunden werden, die sich für Außen- und Innenanlagen gleichermaßen eignen.

Bisher sind Stromversorgungen auf zentrale Stellwerkskonzepte ausgelegt worden. Dadurch sind in der Vergangenheit häufig inadäquate Geräte zum Einsatz gekommen, die, insbesondere in Bezug auf ihre Zuverlässigkeit und Bauform, nicht dem Industriestandard entsprochen haben.

Phoenix Contact hat Stromversorgungslösungen entwickelt, die eine kompakte Bauform mit Zuverlässigkeit verbinden, auf die hohen Anforderungen der Signaltechnik abgestimmt sind, die einschlägigen Bahnnormen erfüllen und sich durch Störfestigkeit und Robustheit gegen Umwelteinflüsse auszeichnen.

Stromversorgungen

Stromversorgungen für die Bahninfrastruktur

Mehr Informationen zu den passenden Produkten: