SISTEMA Lernen Sie den einfachen Umgang mit dem Softwareassistent SISTEMA zur PL-Bewertung von sicherheitsbezogenen Maschinensteuerungen nach EN ISO 13849. SISTEMA ist ein Tool zur Bewertung von Sicherheitsfunktionen, welches kostenlos von dem IFA zur Verfügung gestellt wird. Es bietet umfassende Hilfestellungen bei der Anwendung der EN ISO 13849-1 zur Ermittlung des Performance Levels.

Lernen Sie den einfachen Umgang mit dem Softwareassistent SISTEMA zur PL-Bewertung von  sicherheitsbezogenen Maschinensteuerungen nach EN ISO 13849

Voraussetzungen:
Grundlegende Kenntnisse der Sicherheitstechnik und der EN ISO 13849-1. Den Teilnehmern an diesem Seminar sollten die sicherheitstechnischen Kennwerte PL, MTTFd, Kategorie, DC und CCF geläufig sein.

Ziele:
Nach der Teilnahme an diesem Eintagesseminar haben Sie das erforderliche Wissen für das optimale Arbeiten mit der Sicherheitssoftware SISTEMA.

Zielgruppe:
Konstrukteure, Prüfer und Entwickler, die für technische Schutzeinrichtungen an Maschinen verantwortlich sind Hersteller und Konstrukteure von Maschinen Personen, die Maschinen verändern.

Inhalte:

  • Bedienen der Software, Anlegen des Projektbaums, Erstellen von SUB-Systemen, Eingabe der sicherheitstechnischen Kennwerte und Auswerten der Ergebnisse
  • Zusammenfassen und Beschreiben der erforderlichen sicherheitstechnischen Kennwerte wie: PL, MTTFd, Kategorie, DC, CCF
  • Umsetzen der EN ISO 13849
  • Modellieren einer Sicherheitsfunktion auf Basis der vorgesehenen Strukturen und der sicherheitstechnischen Kennwerte
  • Umsetzen dieser Sicherheitsfunktion in Form eines Projektes
  • Erstellen von Beispielprojekten, in denen Sie die Auswirkung der sicherheitstechnischen Kennwerte auf den resultierenden PL erkennen
  • Nutzen und Erstellen von Bibliotheken
  • Nutzen der Software mit mehreren Usern