PLCnext Technology (inkl. Starterkit) Tauchen Sie ein in die Welt der modernen SPS-Programmierung mit einer Kombination aus IEC 61131 und Hochsprachen in PLCNext Engineer. Zu diesem Kurztraining erhalten Sie ein vollständig aufgebautes PLCnext Technology-Starterkit, einschließlich PLCnext Steuerung AXC F 2152, I/O-Module AXL Smart Elements DI16/DO16/A14, Schiebepotenziometer, Drucktaster, Steckernetzteil sowie Patch-Kabel.

PLCnext Technology (inkl. Starterkit)

PLCnext Technology (inkl. Starterkit)

Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Seminarunterlagen sowie ein PLCnext Technology Starterkit.

Ziele:
Wenn Sie bereits erste Erfahrungen im Bereich der Programmierung von SPS-Systemen haben, dann bietet Ihnen dieser Kurs einen Schnelleinstieg in die IEC 61131 Programmierung sowie dem Erstellen von Hochsprachen-Bausteinen mit der Software-Plattform PLCnext Engineer von Phoenix Contact. Des Weiteren wird eine Einführung in den Umgang mit dem offenen Linux System der PLCnext und Containerization (Stichwort Docker) mit podman© gegeben.

Zielgruppe:
Meister, Techniker, Ingenieure, Software- und Hardware-Entwickler, Berater, etc., die in Design, Entwicklung, Betrieb, Wartung und Management von IACS involviert sind.

Inhalte:

  • Kennenlernen des PLCnext Ecosystems
  • Inbetriebnahme des Starterkits
  • erste Schritte mit der Engineering-Software PLCnext Engineer
  • Erstellen eines Bausteines mit Visual Studio© in C# und Einbindung in IEC 61131
  • Ausführen eines Debian Linux mit podman©

Schulungstermine auf Anfrage!