PLCnext Engineer – Das Programmierwerkzeug Erlernen Sie die Erstellung von IEC 61131-Projekten mit PLCnext Engineer. Wenn Sie bereits erste Erfahrungen im Bereich der Programmierung von SPS-Systemen haben, dann bietet Ihnen dieser Kurs einen Schnelleinstieg in die IEC 61131 Programmierung mit der Software-Plattform PLCnext Engineer von Phoenix Contact. Dieser Kurs richtet sich sowohl an Anlagen-Programmierer als auch an Inbetriebnahnme-Techniker
Voraussetzungen:
Grundlagen der Automatisierungstechnik, Programmiererfahrungen.
Ziele:
Am Ende des Kurses sind Sie in der Lage, mit PLCnext Engineer IEC61131 Projekte zu realisieren. Sie kennen die Funktionalitäten der Software und gewinnen einen Eindruck in die integrierte Visualisierung. Anhand von Übungen haben Sie die Möglichkeiten der Software verinnerlicht.
Zielgruppe:
Meister, Techniker, Ingenieure, Software- und Hardware-Entwickler, Berater, etc., die in Design, Entwicklung, Betrieb, Wartung und Management von IACS involviert sind.
Inhalte:
- Kennenlernen der Oberfläche des Werkzeugs PLCnext Engineer
- Erstellung eines Projekts
- Handhabung der Editoren
- Kontaktplanprogrammierung
- Funktionsbausteinprogrammierung
- Strukturierter Text-Programmierung
- Schrittkettenprogrammierung
- Benutzerdefinierte Datentypen
- Bibliotheken erstellen und verwenden
- Debugmodus
- eHMI
Schulungstermine auf Anfrage!