Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Platzsparende Verdrahtung mit Mini-Mehrstockklemmen

26.09.2023
Mini-Doppelstockklemmen auf NS 15 Tragschiene

Miniklemmen eignen sich besonders für die Montage in kleinen Schalt- und Anschlusskästen oder Bedienpulten. Neu bei Phoenix Contact sind die Mini-Doppelstockklemmen MUTTB, mit denen sich eine äußerst platzsparende Verdrahtung realisieren lässt.

Auch ein Mehrleiteranschluss ist durch die Schraubanschlusstechnik möglich. Die Klemmen besitzen trotz ihrer sehr kompakten Bauweise auf beiden Ebenen Funktionsschächte und sind daher flexibel einsetzbar. Die Funktionsschächte lassen sich mit standardisierten Brücken und Prüfsteckern des Reihenklemmensystems Clipline complete bestücken. Die einfache Überbrückung der Ebenen erfolgt durch kompatible Ebenenbrücken und überbrückte Varianten. Insgesamt vier hohe, äußere Beschriftungsnuten sind zur Aufnahme von hohem Markierungsmaterial vorhanden. Durch die Beschriftung aller Klemmstellen entsteht eine gute Übersichtlichkeit. Montierbar sind die Mini-Doppelstockklemmen auf DIN 15 und DIN 35 Schienen.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications