Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Neue WLAN-Module für das 6-GHz-Band verbessern industrielle Automatisierung

31.03.2025
Zwei neue WLAN-Module für das 6-GHz-Band

Phoenix Contact erweitert sein Portfolio industrieller WLAN-Client-Module um Varianten nach Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax) für das neue 6-GHz-Frequenzband. Damit stehen 24 neue freie Übertragungskanäle zur Verfügung, in denen mit den Wi-Fi 6E-Modulen die volle Leistungsfähigkeit der neuen Features von IEEE 802.11ax nutzbar ist.

Die WLAN-Module für das 6-GHz-Band setzen Maßstäbe in der industriellen Automatisierung. Die innovativen Geräte, die auf Wi-Fi 6E/IEEE 802.11ax basieren, bieten zuverlässige, ungestörte und leistungsstarke Funknetzwerke, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickelt wurden. Zu den neuen Modultypen gehören das IP20-Einbaumodul WLAN 1022 und das robuste Anbaumodul WLAN 1122. Aufgrund der Verwendung des 6-GHz-Bands ermöglichen die Module eine erhebliche Reduzierung von Interferenzen und eine verbesserte Netzwerkleistung. Dies führt zu einer höheren Datenübertragungsrate und einer stabileren Verbindung, selbst in Umgebungen mit hoher Netzwerkauslastung. Die Module eignen sich bestens für den Einsatz in Fabriken, Lagerhäusern und anderen industriellen Umgebungen, in denen eine zuverlässige und schnelle drahtlose Kommunikation entscheidend ist.

„Mit der Einführung die neuen WLAN-Module bieten wir unseren Kunden eine zukunftssichere Lösung, die den steigenden Anforderungen der industriellen Automatisierung gerecht wird“, sagt Jürgen Weczerek, Produktmanager Network Technology bei Phoenix Contact. „Unsere Module sorgen für einen nahtlosen und effizienten Datenaustausch, der für den Erfolg moderner Industrieprozesse unerlässlich ist.“

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications