M17 PRO-Hybridsteckverbinder nach IEC-Standard

01.10.2025
M17 PRO-Hybridsteckverbinder

Der neue M17 PRO-Hybridsteckverbinder nach IEC-Standard 61076-2-117 von Phoenix Contact setzt neue Maßstäbe in Sachen Kompatibilität und Flexibilität.

Entwickelt für ein breites Anwendungsspektrum von der Robotik bis zur Motorsteuerung, bietet dieser Steckverbinder eine zukunftssichere 3-in-1-Lösung zur Übertragung von Daten, Signalen und Leistung. Die patentierte Oneclick-Schnellverriegelung ermöglicht eine besonders schnelle und sichere Installation. Dadurch wird eine Zeitersparnis von bis zu 70 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen Anschlussmethoden erreicht.

Der Steckverbinder ist aufgrund der ersten nach IEC genormten M17-Schnittstelle ideal für Entwickler, die robuste und standardisierte Einkabellösungen suchen. Durch die reduzierte Bauhöhe gegenüber Standard M17 eignen sich die kompakten Hybridsteckverbinder für platzkritische, modulare Designs. Für eine fehlerfreie Montage sorgt die farbliche und mechanische Kodierung im Steckgesicht.
Der M17 PRO-Hybridsteckverbinder ist in Varianten für 50 V und 630 V erhältlich. Mit Strömen bis zu 16 A und einem Anschlussquerschnitt der Leistungspins bis 1,5 mm² erfüllt er hohe Anforderungen. Die Schutzarten IP66 und IP68 (2 m/24 h) bieten eine hohe Zuverlässigkeit auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications