Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Befilterte RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder

21.01.2025
Befilterte RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder

Phoenix Contact rundet das Programm für die kupferbasierte Datenübertragung ab. Die neuen befilterten Leiterplatten-Steckverbinder erweitern das bestehende Portfolio um RJ45-Varianten mit integrierten Übertragern für Applikationen bis zu 1 GBit/s.

Durch die Befilterungsvarianten für alle gängigen Ethernet-Applikationen vereinfachen die neuen RJ45-Buchsen den Ethernet-Design-Prozess, reduzieren die Leiterplattenkomplexität und verringern das EMV-Risiko. Die 90°- und 180°-Singleport-Leiterplatten-Steckverbinder sind für Wellenlöt (THT)- und Reflow (THR)-Verarbeitungsprozesse geeignet, was eine automatisierte Verarbeitung ermöglicht. Durch ihr robustes Industrial-Design können sie auch unter anspruchsvollen Bedingungen eingesetzt werden. Die RJ45-Buchsen erlauben Datenraten bis zu 1 GBit/s und verfügen optional über Schirmfedern sowie LEDs zur optischen Statusanzeige der Schnittstelle.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications