Stiftkabelschuh, gelb, 4 - 6 mm2, L1=12 mm, mit eingebrachter Kupferhülse, für Isolationscrimp
Stiftkabelschuhe
Stiftkabelschuhe ermöglichen die sichere Kontaktierung von Leitern in Klemmen und Anschlussstellen mit begrenztem Platzangebot. Die gecrimpte Verbindung gewährleistet eine zuverlässige Kontaktierung, während die stiftförmige Ausführung eine einfache Einführung in entsprechende Anschlussstellen ermöglicht. Das Portfolio umfasst verschiedene isolierte Varianten für Leiterquerschnitte von 0,5 bis 6 mm². Dazu zählen flache und runde Ausführungen sowie Varianten mit Haken oder zusätzlicher Crimpzone.
Stiftkabelschuh, blau, 1,5 - 2,5 mm2, L1=12 mm
Stiftkabelschuh, rot, 0,5 - 1,5 mm2, L1=12 mm
Flachstiftkabelschuh, mit Nase, verlöteter Hals, rot, 0,5 ... 1,5 mm2, Stiftbreite: 2,8 mm, einfache Leitereinführung durch Easy-Entry, für horizontale und vertikale Verquetschung mit CRIMPFOX-RCI 6
Flachstiftkabelschuh, rot, 0,5 - 1,5 mm2, Stiftmaß 20 x 2,8 mm
Stiftkabelschuh, gelb, 4 - 6 mm2, L1=12 mm
Flachstiftkabelschuh, mit Nase, verlöteter Hals, blau, 1,5 ... 2,5 mm2, Stiftbreite 2,8 mm, einfache Leitereinführung durch Easy-Entry, für horizontale und vertikale Verquetschung mit CRIMPFOX-RCI 6
Flachstiftkabelschuh, mit Nase, verlöteter Hals, gelb, 4 ... 6 mm2, Stiftbreite: 4,6 mm, einfache Leitereinführung durch Easy-Entry, für horizontale und vertikale Verquetschung mit CRIMPFOX-RCI 6
Stiftkabelschuh, blau, 1,5 - 2,5 mm2, L1=12 mm, mit eingebrachter Kupferhülse, für Isolationscrimp
Flachstiftkabelschuh, mit Nase, verlöteter Hals, gelb, 4 ... 6 mm2, Stiftbreite: 2,8 mm, einfache Leitereinführung durch Easy-Entry, für horizontale und vertikale Verquetschung mit CRIMPFOX-RCI 6