C-RCEI 2,5/M5
- Ringkabelschuh
C-RCEI 2,5/M5
- Ringkabelschuh
3241208
Ringkabelschuh, blau, 1,5 ... 2,5 mm2, M5, mit eingebrachter Kupferhülse, für Isolationscrimp
Ringkabelschuh, blau, 1,5 ... 2,5 mm2, M5, mit eingebrachter Kupferhülse, für Isolationscrimp
Ringkabelschuh, unisoliert, 2,6 ... 6 mm2, M4
Ringkabelschuh, rot, 0,5 ...1,5 mm2, M6
Ringkabelschuh, rot, 0,5 ...1,5 mm2, M5, mit eingebrachter Kupferhülse, für Isolationscrimp
Ringkabelschuh, gelb, 4 ... 6 mm2, M8
Ringkabelschuh, rot, 0,5 ...1,5 mm2, M4, mit eingebrachter Kupferhülse, für Isolationscrimp
Ringkabelschuh, rot, 0,5 ... 1,5 mm2, M4
Gabelkabelschuh, gelb, 4 - 6 mm2, M4
Ringkabelschuh, unisoliert, 10 mm2, M8
Ringkabelschuh, blau, 1,5 ... 2,5 mm2, M6