Gebotsschild, Rolle, blau (RAL 5015), unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Durchmesser: 50 mm, Anzahl der Einzelschilder: 500, Textfeldhöhe: 50 mm, Textfeldbreite: 50 mm
Gebotsschilder
Schilder und Etiketten zur Gebotskennzeichnung nach DIN EN ISO 7010 machen vorgeschriebene Verhaltensweisen auf einen Blick erkennbar und tragen zu mehr Sicherheit am Arbeitsplatz bei. Die standardisierten Sicherheitssymbole kennzeichnen die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung. Dazu zählen z. B. Schutzbrille, Gehörschutz und Sicherheitsschuhe. Dank der normgerechten Gestaltung werden die Gebote international verstanden und unterstützen die Einhaltung von Arbeitsschutz- und Sicherheitsvorschriften. Selbstklebende Gebotsschilder und -etiketten eignen sich für Maschinen, Anlagen, Schaltschränke und industrielle Arbeitsumgebungen. Phoenix Contact bietet hierfür langlebige Kennzeichnungslösungen zur Gebotskennzeichnung nach ISO 7010 für eine professionelle und normkonforme Sicherheitskennzeichnung.
Gebotsschild, Karte, blau (RAL 5015), unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Durchmesser: 100 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 100 mm, Textfeldbreite: 100 mm
Gebotsschild, Rolle, blau (RAL 5015), unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Durchmesser: 100 mm, Anzahl der Einzelschilder: 250, Textfeldhöhe: 100 mm, Textfeldbreite: 100 mm
Gebotsschild, bestellbar: zeilenweise, Farbmix (Mixed Color), beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Durchmesser: 50 mm, Textfeldhöhe: 50 mm, Textfeldbreite: 50 mm
Gebotsschild, Karte, blau (RAL 5015), unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Durchmesser: 50 mm, Anzahl der Einzelschilder: 4, Textfeldhöhe: 50 mm, Textfeldbreite: 50 mm
Gebotsschild, bestellbar: kartenweise, blau (RAL 5015), beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Durchmesser: 50 mm, Anzahl der Einzelschilder: 4, Textfeldhöhe: 50 mm, Textfeldbreite: 50 mm
Gebotsschild, bestellbar: zeilenweise, Farbmix (Mixed Color), beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Durchmesser: 100 mm, Textfeldhöhe: 100 mm, Textfeldbreite: 100 mm
Gebotsschild, bestellbar: kartenweise, blau (RAL 5015), beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Durchmesser: 100 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 100 mm, Textfeldbreite: 100 mm