Gabelkabelschuh, gelb, 4 - 6 mm2, M4
Gabelkabelschuhe
Gabelkabelschuhe ermöglichen den sicheren Anschluss zwischen Leiter und Schraubverbindung. Sie eignen sich für ein breites Anwendungsspektrum, z. B. an Anschlussklemmenblöcken. Dank der offenen Gabelgeometrie schließen Sie Leiter schnell und einfach an. Dabei müssen Sie die Schraube nicht vollständig entfernen. Das Sortiment umfasst unisolierte und isolierte Ausführungen. Die Gabelkabelschuhe eignen sich für Bolzenanschlüsse von M3 bis M8 und Leiterquerschnitte von 0,5 bis 6 mm². Sie ermöglichen eine zuverlässige Kontaktierung in industriellen Anwendungen.
Gabelkabelschuh, gelb, 4 - 6 mm2, M6
Gabelkabelschuh, blau, 1,5 - 2,5 mm2, M3
Gabelkabelschuh, rot, 0,5 - 1,5 mm2, M4
Gabelkabelschuh, blau, 1,5 - 2,5 mm2, M6
Gabelkabelschuh, rot, 0,5 - 1,5 mm2, M5
Gabelkabelschuh, gelb, 4 - 6 mm2, M5
Gabelkabelschuh, blau, 1,5 - 2,5 mm2, M5
Gabelkabelschuh, rot, 0,5 - 1,5 mm2, M3
Gabelkabelschuh, blau, 1,5 - 2,5 mm2, M4